Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Product picture of: Prosonic T FTU230A

Prosonic T FTU230A

FTU230A
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Dit product is niet langer leverbaar.

Zie de nieuwe generatie in het deel voorganger/opvolger of neem contact op met uw locale Endress+Hauser-vestiging.

Non contact limit switch with built-in
temperature sensor for the compensation
of the sound velocity.
Detection range freely adjustable up to
4m in liquids and up to 2m
in solids.
Process temperature -20 up to 80 deg C
(down to -40 deg C with reduced range)
Sensor housing made of PVDF
Process connection with NPT 1 1/2-11.5-t