Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Liquipoint FTW33 - geleidende niveauschakelaar

Geleidende
niveaudetectie
Liquipoint FTW33

Zeer compacte verzonken sonde voor vloeibare en papachtige media

FTW33
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
Filter Onderdelen & Accessoires

Back

Zoek
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • Unit is not repairable.

    • verdere/extra onderdelen
  • Valve Plug ISO4400 M16, 4-pole

    • verdere/extra onderdelen
    Bestelcode
    71280307
  • Valve plug ISO4400 NPTF1/2, 4-pole

    • verdere/extra onderdelen
    Bestelcode
    71280349
  • Valve plug ISO4400 QUICKON, 4-pole

    • verdere/extra onderdelen
    Bestelcode
    71280350
  • Sealing ring G1/2, 21x26, FA, 5 pcs.

    • verdere/extra onderdelen
    Tekeningnummer
    Bestelcode
    57
    71194296
  • Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.

    • verdere/extra onderdelen
    Tekeningnummer
    Bestelcode
    57
    71185027
  • Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.

    • verdere/extra onderdelen
    Tekeningnummer
    Bestelcode
    57
    52014048
  • Weld-in adapter and correspondig sealings

    • verdere/extra onderdelen
  • Sealing ring 15,08x2,62 EPDM, 5 pcs

    • verdere/extra onderdelen
    Bestelcode
    71529759
  • O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.

    • verdere/extra onderdelen
    Bestelcode
    52021717
  • O-ring 14,9x2,7 VMQ, FDA, USP, 3 st.

    • verdere/extra onderdelen
    Bestelcode
    71086117
  • O-Ring28,17x3,53Silicon,5st

    • verdere/extra onderdelen
    Bestelcode
    52014472
  • O-ring 28,17x3,53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

    • verdere/extra onderdelen
    Bestelcode
    71086102
  • O-Ring 28,17x3,53 EPDM, FDA, USP, 3 St.

    • verdere/extra onderdelen
    Bestelcode
    71140668
  • Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.

    • verdere/extra onderdelen
    Bestelcode
    52014424
  • M12-female plug connector, cable side

    Bestelcode
    52006263
  • Kabel 4x0,34, doos M12,316L,90o,L=5m

    Bestelcode
    52024216
  • M12stopcont.90o,316L,IP69,LED,kabel L=5m

    Bestelcode
    52018763
  • M12-female plug connec., 90deg, 5m cable

    Bestelcode
    52010285
  • Pijpsleutel SW32

    Bestelcode
    52010156
  • Test magnet

    Bestelcode
    71267011
  • Zonnekap/beschermkap F16 behuizing

    Bestelcode
    71127760
  • Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L

    Bestelcode
    71258357
  • inlasadaptor G3/4, d=29, 316L, 3.1

    Bestelcode
    52028295
  • Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L

    Bestelcode
    71258355
  • Inlasadapter G3/4" voor vlakke inbouw

    Bestelcode
    52018765
  • Weld-in adapter G1, d=53, 316L

    Bestelcode
    71258358
  • Inlas adaptor G 1", d=53, 316L, 3.1

    Bestelcode
    71093129
  • Inlasadapter G1, d=60, 316L

    Bestelcode
    52001051
  • Inlasadapter G1, d=60, 316L, 3.1

    Bestelcode
    52011896
  • Inlasadapter M24 D65, 316L

    Bestelcode
    71041381
  • Inlasadaptor M24 D65, 316L, 3.1

    Bestelcode
    71041383
  • Proc. adap. M24 Variv N DN40 PN40 316L

    Bestelcode
    52023997
  • Proc.adap.M24 Variv N DN40 PN40 316L 3.1

    Bestelcode
    52024004
  • Process adaP.M24 Variv F DN25 PN40 316L

    Bestelcode
    52023996
  • Proc.adap.M24 Variv.F DN25 PN40 316L 3.1

    Bestelcode
    52024003
  • Procesadapter M24 DIN11851 DN50, 316L

    Bestelcode
    52023998
  • Process adap. M24 DIN11851 DN50,316L,3.1

    Bestelcode
    52024005
  • Process adapter M24 SMS 1-1/2", 316L

    Bestelcode
    52026997
  • Process adapter M24 SMS 1-1/2", 316L, 3.

    Bestelcode
    52026999
  • Process adap. M24 Clamp 1...1 1/2", 316L

    Bestelcode
    52023994
  • Process adapter M24 Clamp 2", 316L

    Bestelcode
    52023995
  • Procesadapter DIN11851 DN40

    Bestelcode
    52023999
  • Process adapter M24 APV-Inline, 316L

    Bestelcode
    52024000
  • Process adap. M24 Clamp 1 1/2, 316L, 3.1

    Bestelcode
    52024001
  • Process adapter M24 Clamp 2", 316L, 3.1

    Bestelcode
    52024002
  • Process adap. M24 DIN11851 DN40,316L,3.1

    Bestelcode
    52024006
  • Procesadapter APV-Inline, 3.1B cert.

    Bestelcode
    52024007
  • Universele moer DIN11851, F25, SS

    Bestelcode
    52021715
  • Union nut DIN11851, F40, 304

    Bestelcode
    71258361
  • Pipe assembly DN25, flush mount

    Bestelcode
    71477801
  • Pipe assembly DN32, flush mount

    Bestelcode
    71477803
  • Pipe assembly DN40, flush mount

    Bestelcode
    71477807
  • Buismontage DN50, inbouwmontage

    Bestelcode
    71477808
  • Pipe assembly Clamp DN25, flush mount

    Bestelcode
    71477812
  • Pipe assembly Clamp DN32, flush mount

    Bestelcode
    71477813
  • Buismontage Klem DN40, inbouwmontage

    Bestelcode
    71477816
  • Buismontage Klem DN50, inbouwmontage

    Bestelcode
    71477817
  • EPDM O-ringen voor procesadapter

    Bestelcode
    52024267