Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
RN42 actieve barrier, universele voeding van transmitters met lusvoeding

RN42 actieve barrier, universele voeding

1-kanaals universele voeding en actieve barrier voor veilige isolatie van 4 tot 20 mA standaard-signaalcircuits

RN42
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
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    Active barrier

  • Measuring principle

    Active barrier

  • Function

    1-channel

  • Loop power supply

    17,5 V ±1 V bei 20 mA
    open circuit voltage: 24,5 V ±5 %

  • Power Supply

    24...230 V AC/DC

  • Input

    0/4…20 mA / HART
    feeding/not feeding

  • Output

    0/4…20 mA / HART
    active/passive

  • Certificates

    ATEX II3G Ex tc IIIC Dc
    CSA C/US AIS, I/2/ABCD
    EAC [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec IIC Gc
    JPN [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec IIC Gc
    KC [Ex ia Ga] IIC,[Ex ia Da] IIIC, Ex ec IIC Gc
    INMETRO [Ex ia Ga] IIC,[Ex ia Da] IIIC, Ex ec IIC Gc
    NEPSI [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec IIC Gc
    UK II3G Ex tc IIIC Dc
    UK II(1)G [Ex ia Ga] IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, II3G Ex ec IIC Gc
    ATEX IECEx II(1)G [Ex ia Ga] IIC, II(1) D [Ex ia Da] IIIC, II3G Ex ec IIC Gc
    UL C/US
    DNV

  • SIL

    SIL 2 SC 3

  • Operation

    HART