De indicator geeft het gemeten signaal weer op het grote display met achtergrondverlichting. Een staafdiagram geeft grafisch een snel procesoverzicht. Een bewerkbaar tekstveld geeft verdere informatie, zoals de engineering unit of TAG. Grenswaardeoverschrijdingen worden ook gesignaleerd en een open collector kan worden geschakeld. Omdat de indicator rechtstreeks door de lus van 4-20 mA wordt gevoed, is er geen afzonderlijke voeding nodig. Voor toepassingen in gevaarlijke omgevingen is het instrument leverbaar met Ex-goedkeuringen.
Door microcontroller geregelde procesindicator met veldbehuizing en verlichte LCD. Het meetbereik, de decimale punt en de offset van het display kunnen eenvoudig worden geconfigureerd met 3 toetsen in het instrument met de behuizing open of met een PC met FieldCare PC-software.
Voordelen
Weergave van 4-20 mA-meetwaarden
5-cijferig display met maat, staafdiagram en achtergrondverlichting
Geen externe voeding nodig
Versies: glasvezelversterkte kunststof of aluminium voor Ex-toepassingen
Eenvoudige bediening met 3 toetsen; of configuratie met FieldCare PC-software; of configuratie zonder voeding waarbij de installatiebox wordt gebruikt
Internationale goedkeuringen, maritieme goedkeuring
Hiermee kan het HART®-transmissieprotocol onbelemmerd passeren
Fundamental selectie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
LCD 26 mm (1.02") 5-digit Bargraph Plain text display
Power Supply
Loop powered
Input
1 x analogue 4...20 mA
Output
1 x open collector
Output
1 x open collector
Software functions
Not defined
Certificates
ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6 CSA General Purpose CSA IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6 FM IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6 EAC 1Ex ib[ia] IIC T6 IECEx Ex ib[ia] IIC T6 NEPSI Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4 UK II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb marine certificate
SIL
Not defined
Panel mounting
field
Meetprincipe
Display
Function
Display
Certification
UR C/US CSA GP ATEX Ex i FM USA NI FM USA DIP CSA NI CSA DIP
Input
1 x analogue 4...20 mA
Output
1 x open collector
Auxiliary power supply / Loop power supply
Loop powered
Dimensions (wxhxd)
Field housing: 199 x 133 x 96 mm (7.83" x 5.24" x 3.78")
Operation
3 keys interface on electronics + PC interface FieldCare
Display
LCD 26 mm (1.02") 5-digit Bargraph Plain text display
Soluciones para el lazo de control Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones, gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes de software asociado para la automatización de procesos.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .