
Overzicht specificaties
-
Input
2 x analog 4...20 mA
-
Output
2 x analog 4...20 mA
Toepassingsgebied
De passieve scheider RB223 kan worden gebruikt voor het galvanisch scheiden van actieve signaalcircuits (0-20 mA) in de volgende drie toepassingen:
overdracht van niet-Ex- naar Ex-omgevingen, bijv. voor actieve regelaars, controllers of aanwijsinstrumenten,
overdracht van Ex- naar niet-Ex-omgevingen voor het aansluiten van actieve, intrinsiek veilige circuits op de PLC,
overdracht van Ex- naar niet-Ex-omgevingen voor het aansluiten van intrinsiek veilige transmitters op een niet-intrinsiek veilige transmittervoeding.
Scheiding van actieve 0/4-20 mA-signalen van transmitters, kleppen en regelaars.
Voordelen
Compacte side-by-side DIN-railbehuizing
Ruimtebesparende 1-kanaals en 2-kanaals uitvoering
Geen voeding nodig
Internationale Ex-goedkeuringen; kan worden gebruikt tot SIL 3
Bidirectionele HART®-transmissie
Communicatiebussen voor HART® + geïntegreerde HART®-weerstand voor sensorconfiguratie
Voorganger
-
Meetprincipe
Passive barrier
-
Measuring principle
Power supply
-
Function
Passive barrier for safe seperation of 4...20 mA current circuit
-
Loop power supply
Loop powered
-
Auxiliary power supply / Loop power supply
Loop powered
-
Input
2 x analog 4...20 mA
-
Output
2 x analog 4...20 mA
-
Certificates
CSA GP
ATEX Ex ia
CSA IS
CSA NI
SIL -
Operation
HART
-
Meetprincipe
Power supply
-
Function
Passive barrier for safe seperation of 4...20 mA current circuit
-
Certification
CSA GP
ATEX Ex ia
CSA IS
CSA NI
SIL -
Input
2 x analog 4...20 mA
-
Output
2 x analog 4...20 mA
-
Auxiliary power supply / Loop power supply
Loop powered
-
Dimensions (wxhxd)
22.5 x 110 x 112 mm
(0.89" x 4.33" x 4.41") -
Operation
HART
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Gerelateerde producten