Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Memosens CPS11E - digitale pH-sensor voor standaardtoepassingen met stabiele procesomstandigheden

Digitale pH-sensor
Memosens CPS11E

Memosens 2.0 pH-elektrode voor standaardtoepassingen in de proces- en water- en afvalwaterindustrie

CPS11E
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
Overzicht specificaties

  • Measurement range

    Application A
    • pH: 1 to 12
    Application B
    • pH: 0 to 14
    Application F
    • pH: 0 to 10

  • Process temperature

    Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
    Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
    Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F)

  • Process pressure

    Applications A and B:
    0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
    Application F:
    0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute

Toepassingsgebied

De Memosens CPS11E is de digitale allrounder voor stabiele processen. Het instrument meet betrouwbaar in extreme pH-bereiken en gevaarlijke omgevingen. Dankzij de digitale Memosens 2.0-technologie is de pH-sensor vochtbestendig en kan hij in het laboratorium worden gekalibreerd, wat de procesveiligheid verhoogt en de bediening vereenvoudigt. Het instrument biedt uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens en vormt zo de perfecte basis voor voorspellend onderhoud. De Memosens CPS11E vergt weinig onderhoud, gaat lang mee en biedt de beste waar voor zijn geld.

  • Langdurige monitoring en grenswaardebewaking van processen met stabiele procesomstandigheden:
    - Chemische industrie
    - Pulp- en papierindustrie
    - Energiecentrales (bijv. rookgasreinigers, ketelvoedingswater)
    - Verbrandingsinstallaties

  • Water- en afvalwaterzuivering:
    - Drinkwater
    - Koelwater
    - Bronwater
    - Afvalwaterzuiveringsinstallaties

Met ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan- en INMETRO-goedkeuring voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, zone 0, 1 en 2.

Voordelen

  • IIoT ready: Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslagmogelijkheden voor kabibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden herkend en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.

  • Lage bedrijfskosten: door de kalibratie in het laboratorium en de mogelijkheid om de sensor snel te vervangen zijn de procesonderbrekingen minimaal en gaat de sensor lang mee.

  • Robuuste elektrode die weinig onderhoud nodig heeft: een lange gifdiffusieweg of een ionenval voorkomt vergiftiging van de referentie-elektrode. Het grote, vuilafstotende PTFE-membraan beschermt tegen verontreiniging door het medium.

  • Het procesglas is geschikt voor het volledige pH-bereik en drukstabiel tot 17 bar (246,5 psi) absoluut. Het optionele F-glas maakt toepassing mogelijk in media die fluorwaterstofzuur bevatten, zoals etsbaden bij de productie van halfgeleiders.

  • De verbeterde optionele zoutopslag garandeert betrouwbare metingen in toepassingen met lage geleidbaarheid, zoals ketelvoedingswater.

  • Maximale procesintegriteit dankzij contactloze, inductieve signaaloverdracht.

Video's
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
FLEX: Extended ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products