
Toepassingsgebied
De Flowfit CYA251 is een flowarmatuur voor nitraat/SAC, troebelheid en zuurstofsensoren met een diameter van 40 mm. Optimale aanpassing aan uw leidingsysteem dankzij talloze beschikbare procesaansluitingen. Het robuuste materiaal is zelfs bestand tegen agressieve media en barre omgevingsomstandigheden; een terugslagklep beschermt uw proces tegen uitvallen en verhoogt de operationele veiligheid. Dankzij de nozzle met automatische reiniging profiteert u ook van langere onderhoudsintervallen.
De Flowfit CYA251 is een universele flowarmatuur voor:
Waterzuiveringsinstallaties:
- Proceswaterbehandeling en -bewaking
- AfvoerwaterbewakingDrinkwater en proceswater:
- Proceswaterbehandeling en -bewaking
- Filterbewaking en filterspoelingUtiliteiten in alle industrieën:
- Proceswaterbehandeling en -bewaking
- Koelwaterbewaking
Het instrument is geschikt voor:
Nitraat/SAC: alle meetbereiken
Zuurstof: alle meetbereiken
Troebelheid: middelste en hoge meetbereiken
Voordelen
Eenvoudige aanpassing aan uw systeem: procesaansluitingen voor vrijwel elke diameter beschikbaar.
Diverse montagemogelijkheden: geschikt voor installatie aan de leiding of tegen de wand.
Snelle meetwaarden: het geringe armatuurvolume verkort de sensorresponstijden.
Eenvoudig en veilig onderhoud: automatische sensorreiniging zonder procesonderbrekingen.
Robuust ontwerp: geschikt voor procesdrukken tot 6 bar (87 psi).
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
CYA251
Flow assembly for nitrate/SAC, turbidity and oxygen sensors
EN NL 06/10/202015/01/201904/07/201206/03/2012Taal:
Engels
Versie:
06/10/2020
Bestandsgrootte:
588.3 KB
Bestandsnaam:
TI00495CEN_0420.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Flowfit CYA251
Doorstroomarmatuur voor nitraat/SAC-, troebelheids- en zuurstofsensoren
EN NL 05/10/202015/01/201904/07/201206/03/2012Taal:
Nederlands
Versie:
05/10/2020
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA00495CNL_0420.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Armaturen
Product root: CYA251-
Declaration number: HE_01082_01.18
Manufacturer specification: PEDEN NL 07/01/2019Taal:
Engels
Versie:
07/01/2019
Bestandsgrootte:
256.2 KB
Bestandsnaam:
HE_01082_01.18_PED_CYA251.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Armaturen
Product root: CYA251-
Declaration number: HE_01031_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN NL 04/09/2018Taal:
Engels
Versie:
04/09/2018
Bestandsgrootte:
88.8 KB
Bestandsnaam:
HE_01031_01.18.pdf
-