Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Teqwave H is ideaal voor realtime-vloeistofanalyse in hygiënische toepassingen, zoals de productie van sterke dranken en frisdranken. Eindklanten en fabrikanten van apparatuur waarderen de zeer nauwkeurige in-situ-concentratiemetingen en het hygiënische ontwerp. Teqwave vermindert de bedrijfskosten door verschillende meetparameters tegelijk te bewaken. Stem uw Teqwave-transmitter perfect af op uw productiebehoeften.
De akoestische golfgeleider meet nauwkeurig en betrouwbaar, zelfs de kleinste veranderingen worden gedetecteerd
Continue kwaliteitsbewaking van dranken en in reinigingsprocessen
Eigenschappen instrument
Nominale diameter: DN 25 (1")
Nauwkeurig en onafhankelijk van stromingsprofiel
Industrieconform, eenvoudige installatie via DIN-rail
3,5 inch TFT-kleurentouchscreen of LED-indicatie
4-20 mA, Modbus TCP
Voordelen
Hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid – concentratieberekening met de nieuwste algoritmen
Voldoet aan hygiënische eisen – gemakkelijk te reinigen sensor met volle doorlaat
Volledige transparantie – continue bewaking van de productkwaliteit zonder monstername
Hug Oberflächentechnik AG relies on the portable Teqwave T from Endress+Hauser for the concentration measurement of their passivation and degreasing solutions
Ontdek hoe Heineken voldoet aan alle voorschriften voor het beschermen van het Braziliaanse milieu met de Viomax CAS51D digitale-nitraat- of SAC-sensor van Endress+Hauser.
Inline device with best-in-class hygienic design – plug and play for food and beverage processes. High accuracy and repeatability – concentration calculation with latest algorithms. Continuous quality monitoring of beverages and in cleaning processes.
Sensor features
Fulfilment of hygienic requirements – easily cleanable full-bore sensor. Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Nominal diameter: DN 25 (1"). Accurate and independent of flow profile. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).
Transmitter features
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Nominal diameter range
DN 8 (3/8“) to DN 25 (1“)
Measured variables
Concentration, density, sound velocity, temperature
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .