Toepassingsgebied
Onze geleide-radar-vochtsensor is ontworpen voor een laag vochtgehalte. Optimaliseer uw proceskosten met betrouwbare vochtmetingen op elk gewenst moment en verbeter uw productkwaliteit bij een lagere energiebehoefte
Voor vochtmetingen in stortgoederen met een lage dichtheid van 0,3 - 1 g / cm³ zoals diervoeder, graan, kunststofgranulaat en -korrels
Voordelen
Eenvoudige inbedrijfstelling in kritische processen
Diepe materiaaldoordringing (60 mm)
Breed vochtbereik van 0 - 100% mogelijk
Diverse montageaccessoires
Optionele procestemperatuur tot 120 °C dankzij elektronica op afstand
Geïntegreerde transmitter voor eenvoudige installatie-integratie
Oppervlak- en capillair-vochtmeting
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Solitrend MMP42
Material moisture measurement
EN NL 25/08/202304/09/2020Taal:
Engels
Versie:
25/08/2023
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
TI01480MEN_0323-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Solitrend MMP42
Material moisture measurement
EN NL 25/08/202327/11/202029/10/2018Taal:
Engels
Versie:
25/08/2023
Bestandsgrootte:
999.8 KB
Bestandsnaam:
BA01944MEN_0423-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Solitrend MMP42
Materiaalvochtmeting
EN NL 25/08/202327/11/2020Taal:
Nederlands
Versie:
25/08/2023
Bestandsgrootte:
925.8 KB
Bestandsnaam:
KA01486MNL_0223-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60
ATEX:
II 2 D Ex tb IIIC T75°C DbEN NL 04/10/2021Taal:
Nederlands
Versie:
04/10/2021
Bestandsgrootte:
367.1 KB
Bestandsnaam:
XA02701MNL_0121-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Remote display
Standalone display and configuration for reliable process control with
Solitrend moisture sensorsEN NL 29/11/201929/10/2018Taal:
Engels
Versie:
29/11/2019
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
SD02333MEN_0219.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Taal:
Engels
Versie:
20/12/2019
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
CP01394M00EN0119.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
Taal:
French
Versie:
20/12/2019
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
CP01394MFR-0119.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Taal:
Duits
Versie:
06/11/2019
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
CP01394M00DE0119.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2021
Bestandsgrootte:
9.4 MB
Bestandsnaam:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Taal:
Duits
Versie:
01/12/2021
Bestandsgrootte:
9.4 MB
Bestandsnaam:
CP01394M00DE0221.pdf
-