Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Liquipoint FTW23 - capacitief niveau

Capacitieve
niveaudetectie
Liquipoint FTW23

Kosteneffectieve niveauschakelaar voor vloeistoffen op waterbasis

FTW23
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
5 jaar garantie

Techniek waarop u kunt vertrouwen

Onze Fundamental Selectie-instrumenten hebben een verlengde garantie van 5 jaar – een duidelijk teken van ons vertrouwen in de langdurige betrouwbaarheid en prestaties.

Mocht er zich een garantiegeval voordoen, dan kunt u rekenen op een snel vervangingsproces en minimale administratieve rompslomp – dit geeft u zekerheid wanneer het nodig is en helpt u om uw bedrijfsvoering soepel te laten verlopen.

Garantievoorwaarden van toepassing

De verlengde garantie is onderworpen aan specifieke voorwaarden. Raadpleeg voor volledige details de lokaal geldende Algemene Voorwaarden (GTC) op de betreffende landpagina van onze website.

Overzicht specificaties

  • Process temperature

    Standard:
    -20 ... 100°C
    Cleaning:
    -20 ... 135°C for 1h
    -4 ... 275F for 1h

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 16 bar
    Vacuum ....232 psi

Toepassingsgebied

De Liquipoint FTW23 is ontwikkeld en gebouwd voor de voedingsmiddelenindustrie en voldoet aan alle internationale hygiënevoorschriften. Het instrument is ook geschikt voor toepassingen in alle industrieën. Het is bedoeld voor gebruik in toepassingen in vloeibare media zonder aangroei. Dankzij IO-Link kunnen parameters eenvoudig worden ingesteld.

Voor gebruik in opslagtanks, mengvaten en pijpleidingen. Voor vloeistoffen op waterbasis; af fabriek voor media met diëlektrische constante > 20, met afstelling via IO-Link voor media met diëlektrische constante > 1,5 waarneembaar.

  • Procesaansluitingen: schroefdraad

  • Temperatuur: -20 tot +100 °C (-4 tot +212 °F), CIP/SIP tot 135 °C (275 °F) gedurende 1 uur

  • Druk: -1 tot 16 bar abs (-14,5 tot 232 psi)

  • Hygiënische certificaten

Voordelen

  • Eenvoudige installatie dankzij het compacte ontwerp, zelfs in krappe ruimtes of op plaatsen waar de toegang beperkt is

  • Dankzij IO-Link kunnen de instrumenten eenvoudig met engineeringtools worden geconfigureerd, wat de kosten verlaagt en de complexiteit vermindert

  • CIP-/SIP-reiniging gewaarborgd - tot beschermingsklasse IP 69

  • Hoeft niet aan elk medium te worden aangepast

  • Led-display voor functiecontrole ter plekke

Video's

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Fundamental selectie

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products