

Overzicht specificaties
-
Accuracy
Depend on the sensor
-
Process temperature
Depend on the sensor
-
Process pressure / max. overpressure limit
Depend on the sensor
-
Main wetted parts
Non-contact
Toepassingsgebied
De Tank Side Monitor NRF81 is een sensorintegratie en -bewakingseenheid voor tankmeettoepassingen bij bulkopslag. Deze integreert diverse niveau-, temperatuur- en druktanksensor-gegevens in een regelhostsysteem. Diverse selecteerbare alarmen en outputs.
Voor spanningsvoorziening en signaaloverdracht van de aangesloten instrumenten. Parametrering van de aangesloten instrumenten en weergave van de meetwaarden. Tankberekeningen voor nauwkeurige correctie van de tankvervormingen. Maten & Gewichten-goedgekeurd voor gebruik in custody transfer-toepassingen.
Output: Modbus EIA485 (RS485), Sakura V1
Temperatuur: -40 tot 60 °C (-40 tot 140 °F)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
Hardware en software ontwikkeld volgens IEC 61508 tot SIL3 (in homogene redundantie) voor een optimale veiligheid
Intrinsiek veilige voeding en communicatie voor Micropilot- en Levelflex-radarniveau-instrumenten
Vereenvoudigde installatie en probleemloze werking dankzij eenvoudige aansluiting op grote DCS-systemen via open protocollen
Goedgekeurd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Tankside Monitor NRF81
Tank Gauging
EN NL 25/03/202410/09/202007/06/201823/02/201704/05/2016Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
TI01251GEN_0523-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Tankside Monitor NRF81
Tank Gauging
EN NL 25/03/202415/09/202204/11/202105/10/202013/07/2018Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
BA01465GEN_0823-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Tankside Monitor NRF81
Tank Gauging
EN NL 25/03/202424/02/202229/06/201701/03/2016Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
GP01083GEN_0524-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Tankside Monitor NRF81
Tankniveaumeting
EN NL 25/03/202404/11/202122/09/202019/11/201824/05/2017Taal:
Nederlands
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
KA01209GNL_0623-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN NL 30/09/201730/11/2016Taal:
Engels
Versie:
30/09/2017
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN NL 30/11/2016Taal:
Engels
Versie:
30/11/2016
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN NL 30/11/2016Taal:
Engels
Versie:
30/11/2016
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
EA01186GA2_0116.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN NL 28/02/201830/11/2016Taal:
Engels
Versie:
28/02/2018
Bestandsgrootte:
404 KB
Bestandsnaam:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN NL 14/12/201830/11/2016Taal:
Engels
Versie:
14/12/2018
Bestandsgrootte:
900.5 KB
Bestandsnaam:
EA01176GA2_0218.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Electronic box Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN NL 02/07/201830/11/2016Taal:
Engels
Versie:
02/07/2018
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
EA01177GA2_0218.pdf
-