Samen met de Rxn-10 sondekop levert de Raman contactloze optica contactloze Raman-metingen van monsters, rechtstreeks of via kijkglas of doorzichtige verpakking. Deze uiterst veelzijdige optica zijn leverbaar voor diverse werkafstanden en zijn de perfecte keuze voor gebruik met vaste stoffen of troebele media. Ze zijn ook heel geschikt voor delicate of corrosieve monsters, wanneer verontreiniging van de monsters of beschadiging van optische componenten mogelijk is.
Farmaceutisch: productie van geneesmiddelen
Chemisch: vaste polymeren (korrels, films of poeders)
Voedingsmiddelen & dranken: vlees- of viskwaliteit
Bepaling van grondstof
Formuleringsoptimalisatie
Voordelen
Reeks werkafstanden voor metingen op afstand direct of via kijkglas en doorzichtige verpakking
Zeer veelzijdig – voor het meten van films, korrels of poeders
Nauwkeurige metingen van statische of bewegende monsters
Contactloze analyse van delicate of corrosieve monsters
Verhoog de veiligheid in de fabriek, waarborg de productkwaliteit en optimaliseer de processen. Raman-spectroscopie meet de samenstelling en moleculaire structuur van uw monsters van lab naar proces in realtime.
NCO-0.4-NIR: 10 mm / 0.40 inch NCO-0.5-VIS: 12.5 mm / 0.50 inch NCO-1.3-VIS: 33 mm / 1.30 inch NCO-2.5-VIS: 64 mm / 2.52 inch NCO-3.0-NIR: 75 mm / 2.96 inch NCO-5.5-VIS/NIR: 140 mm / 5.52 inch
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Technical Information
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 Probe
Operating Instructions
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Brief Operating Instructions
Beknopte instructie (KA)
Engelse versie - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (publicatie)
Engelse versie - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Competentiebrochure (CP)
Engelse versie - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovatie (IN)
Engelse versie - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
How Raman ensures product quality from lab-to-process in biopharma
White paper (WP)
Engelse versie - 02/2022
New version available in English
A whitepaper about using Raman spectroscopy for lab-to-process chemical composition measurement in biopharmaceutical manufacturing (applicable to the Endress+Hauser Raman analyzer and probe bioprocessing portfolio, powered by Kaiser Raman technology (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, bIO-Optic, Raman single use optic system, immersion optic , non-contact optic).
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .