HART®, FOUNDATION Fieldbus™ of PROFIBUS® temperatuurtransmitter met twee universele sensoringangen geschikt voor gebruik in gevaarlijke gebieden en SIL 2
Ongeëvenaarde betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en langetermijnstabiliteit in kritische processen. De op afstand configureerbare transmitter zendt en bewaakt geconverteerde signalen van RTD-sensoren en thermokoppels alsook van weerstands- en spanningssignalen met behulp van HART®-, FOUNDATION Fieldbus™- of PROFIBUS® PA-communicatie. De signalen worden gevisualiseerd op het eigen display met achtergrondverlichting. Dankzij de procesbehuizing is optioneel een directe aansluiting in extreme procesomgevingen mogelijk evenals in hygiënische toepassingen.
HART®-protocol voor het converteren van diverse ingangssignalen naar een schaalbaar analoog 4-20 mA-uitgangssignaal. Bediening van de transmitter met handhelds Field Xpert SFX350/370, veldcommunicator 475 of op afstand via PC
FOUNDATION Fieldbus™ ITK 6.1.2
PROFIBUS® PA Profile 3.02
Optioneel: roestvrijstalen behuizing voor hygiënische of Ex d-toepassingen
Voordelen
Hoge betrouwbaarheid in extreme industriële omgevingen dankzij behuizing met twee compartimenten en compacte, volledig ingegoten elektronica
Display met achtergrondverlichting, grote meetwaarde, staafdiagram en statusaanduiding
Diagnostische informatie volgens NAMUR NE107
Internationale goedkeuringen als FM, CSA (IS, NI, XP en DIP) en ATEX (Ex ia, Ex nA nL, Ex d en stofontstekingsbestendig); maritieme goedkeuring
To meet the challenges of temperature monitoring in such critical processes, a thermowell design has been developed that responds to process changes up to five times faster than standard designs.
The Ziegler-Natta process uses hazardous chemicals like titanium tetrachloride. Precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and ensure safety and efficiency.
Temperature monitoring of the air-cooling system in hydroelectric power plants - iTHERM ModuLine TST434B as the optimal solution for ambient temperature measurement
UL rec. Comp (HART) marine approval only for HART-protocol SIL2/3 only for HART-protocol ATEX Ex ia, Ex d, Ex tb, Ex ic, Ex nA ATEX IECEx Ex tb IECEx Ex ia, Ex d, Ex tb CSA IS, NI, XP, DIP CSA General Purpose FM IS, NI, XP, DIP FM+CSA XP,DIP, IS, NI INMETRO Ex ia, Ex db, Ex tb NEPSI Ex ia, Ex nA, Ex d EAC Ex ia, Ex d UKCA Ex db, Ex ia, Ex nA
Actieve barrière, 1 kanaal voor 4 tot 20 mA, HART® transparant met 24 tot 230 V AC/DC en actieve/passieve in- en uitgang, optioneel met SIL en Ex-klasse.
Actieve barrière, 1 kanaal voor 4 tot 20 mA, HART® transparant met 24 tot 230 V AC/DC en actieve/passieve in- en uitgang, optioneel met SIL en Ex-klasse.
Actieve barrière, 1 kanaal voor 4 tot 20 mA, HART® transparant met 24 tot 230 V AC/DC en actieve/passieve in- en uitgang, optioneel met SIL en Ex-klasse.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .