©Endress+Hauser
Overzicht specificaties
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 25 bar (363 psi)
Operating temperature range
Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 750 °C (max. 1.382 °F)
Max. immersion length on request
up to 100.000,00 mm (3.937,01'')
Toepassingsgebied
De thermokoppelsensor met kabelsonde is eenvoudig te installeren en biedt een hoge bedrijfszekerheid dankzij betrouwbare en nauwkeurige temperatuurmetingen in veelvoorkomende processen. De sonde is speciaal geschikt voor temperatuurmetingen in machines, laboratoriumapparatuur en installaties in gasvormige of vloeibare media, zoals lucht, water en olie. Zonder extra thermowell staat de buitenkant van de sonde in direct contact met het procesmedium. Hierdoor kan de kabelsonde snelle temperatuurveranderingen snel en nauwkeurig detecteren.
De weerstandsthermometer is speciaal geschikt voor temperatuurmetingen in machines, laboratoriumapparatuur en installaties in gasvormige of vloeibare media, zoals lucht, water en olie.
Voordelen
Hoge flexibiliteit door gebruikersspecifieke insteeklengtes en variabele procesaansluitingen
Korte responstijd
Verschillende typen thermokoppels volgens DIN EN 60584 en ASTM E230/ANSI MC96.1: type J (Fe-CuNi), type K (NiCr-Ni)
Geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen: intrinsieke veiligheid (Ex ia) en niet-vonkend (Ex nA)
NEPSI-goedkeuring (Ex ia)
Lean selectie
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
©Endress+Hauser
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Loading alternative products
Characteristic / Application
metric style cable probe suitable for hazardous areas process connection as compression fitting
Thermowell / protection tube
without (not intended to use with thermowell)
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
Outer diameter protection tube / Insert
2,0 mm (0,08'') 3,0 mm (0,12'') 4,5 mm (0,18'') 6,0 mm (0,24'')
Max. immersion length on request
up to 100.000,00 mm (3.937,01'')
Material protection tube/ thermowell
1.4401 (316) Alloy 600 (2.4816)
Process connection
compression fitting: G1/4 G3/8 G1/2 G1/8 NPT1/4 NPT1/2 NPT1/8 NPT3/8
Operating temperature range
Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 750 °C (max. 1.382 °F)
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 25 bar (363 psi)
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
Integration head transmitter
Meest gedownload
TSC310
Thermocouple thermometer
EN
NL
CS DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
17/07/2020
23/09/2011
01/08/2010
01/12/2002
Taal:
Engels
Versie:
17/07/2020
Bestandsgrootte:
325 KB
Bestandsnaam:
TI00255TEN_0220.pdf
35 documenten
EN
NL
Tsjechisch Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Portugees Russisch Chinees
17/07/2020
23/09/2011
01/08/2010
01/12/2002
Taal:
Engels
Versie:
17/07/2020
Bestandsgrootte:
325 KB
Bestandsnaam:
TI00255TEN_0220.pdf
Omnigrad TSC Thermocouple thermometers
Taal:
Engels
Versie:
29/08/2005
Bestandsgrootte:
250.4 KB
Bestandsnaam:
TI090ten.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC meetelementen en kabelthermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Italiaans Koreaans Lithuanian Latvian Pools Portugees Roemeens Slovaaks Sloveens Zweeds
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Taal:
Nederlands
Versie:
30/03/2023
Bestandsgrootte:
456.3 KB
Bestandsnaam:
XA00100RNL_1823-00.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Italiaans Koreaans Lithuanian Latvian Pools Portugees Roemeens Slovaaks Sloveens Zweeds
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
03/05/2016
28/11/2012
Taal:
Nederlands
Versie:
28/03/2023
Bestandsgrootte:
452.7 KB
Bestandsnaam:
XA00072RNL_1623-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
RTD/TC thermometers ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Italiaans Lithuanian Latvian Pools Portugees Roemeens Slovaaks Sloveens Zweeds Chinees
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
04/08/2017
Taal:
Nederlands
Versie:
20/11/2023
Bestandsgrootte:
454.9 KB
Bestandsnaam:
XA00044RNL_2023-00.pdf
TPx100, TSx310,
iTHERM TS111
RTD/TC inserts and cable thermometers 0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 X Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db Х
EN
NL
Russisch
01/11/2021
13/04/2020
19/05/2016
Taal:
Engels
Versie:
01/11/2021
Bestandsgrootte:
433.2 KB
Bestandsnaam:
XA01421TEN_0321.pdf
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers 0Ех ia IIC T6…T1Ga Х Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db Х
EN
NL
Russisch
10/03/2020
02/11/2016
Taal:
Engels
Versie:
10/03/2020
Bestandsgrootte:
171.9 KB
Bestandsnaam:
XA01459TEN_0220.pdf
Safety instructions ATEX II1GD or II 1/2 GD
RTD / TC inserts and cable thermometers Omniset TPR100, TPC100, TSx310
EN
NL
Duits French
01/06/2009
Taal:
Engels
Versie:
01/06/2009
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
XA087ra3_0609.pdf
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Taal:
Duits
Versie:
17/05/2023
Bestandsgrootte:
17.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tde_2223_online.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
The unit is not repairable
Gasket spares TA50-QB/FB D=3mm, AISI 316
Knelring RVS 316 TA50 D=6mm per 10 stuks
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles