Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Endress+Hauser produceert flowmeters in Cernay voor levering aan klanten over de hele wereld. “Cernay is een van de snelst groeiende locaties binnen de Group, die al negen keer is uitgebreid sinds de opening van de vestiging in 1991”, zegt Matthias Altendorf, CEO van de Endress+Hauser Group bij de openingsceremonie van het nieuwe productie- en kantoorgebouw, die plaatsvond op 10 juni 2022 in aanwezigheid van klanten, partners en gasten uit overheid en industrie.
De extra 10.000 vierkante meter worden hoofdzakelijk gebruikt voor de productie van elektromagnetische flowmeters. Tot de belangrijkste expertise van deze vestiging behoort de lining van meetbuizen van deze veelzijdige instrumenten, een belangrijke productiestap voor de kwaliteit van de instrumenten. In het nieuwe gebouw is ook ruimte voor kantoren, vergaderruimten, een bedrijfsrestaurant en een klantendeel voor Factory Acceptance Tests. De vestiging heeft momenteel 430 werknemers.
De bouw begon in januari 2019 en werd voltooid in april 2020. “Hier in Cernay produceren we volgens de strengste kwaliteitsnormen, zoals in al onze locaties wereldwijd. Daarom is het belangrijk voor ons om onze werknemers een werkomgeving te bieden die aan hun behoeften tegemoetkomt”, zegt Thierry Weissgerber, managing director van Endress+Hauser Flow in Cernay.
Grote erkers zorgen voor veel natuurlijk licht. Pauze- en relaxplekken met zitbanken en keukentjes werden ook opgenomen in het productiegebouw.
Behalve elektromagnetische flowmeters worden in Cernay ook ultrasone meters en vortexmeters geproduceerd. Het nieuwe gebouw is met name ontworpen voor de productie van de Progmag H- en Dosimag H-producten, die voornamelijk in de voedingsmiddelen- en life sciences-industrie worden gebruikt. Een dubbele gevel dempt het geluid van de productiesystemen. Via de rondlopende gangen kan materiaal worden aangeleverd, ruimtebesparend dicht bij de productielijnen.
Het bedrijf deed talloze investeringen en voerde de nodige projecten uit om het energieverbruik op de locatie te verminderen, waaronder een energieterugwinningssysteem, dat in de winter de warmte van de compressoren in de ketelruimten opslaat zodat deze niet verloren gaat. De constructie van het gebouw voldoet aan de nieuwste RT 2020-norm en is dus optimaal thermisch geïsoleerd. Certificering overeenkomstig ISO 50001 is ook in behandeling.
|
Bestandsgrootte: |
8 MB |
|
Bestandsnaam: |
EH_2022-10-06-2022_Cernay.zip |
Ontvang de volgende persberichten en het volgende nieuws rechtstreeks in uw mailbox. Blijf op de hoogte door u te abonneren op de perslijst van Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global