Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • History
Débitmètre Promag W 10/300/400/500 pour une mesure sans restriction

Débitmètre Promag W 10/300/400/500 pour une mesure sans restriction

Le premier débitmètre électromagnétique au monde à mesurer le débit indépendamment du profil d'écoulement et de l'emplacement

Dans l'industrie de l'eau et des eaux usées, une précision de mesure élevée est indispensable pour un contrôle optimal du process. Diverses influences, telles qu'un réseau de conduites très dense ou des obstacles dans la conduite, provoquent des turbulences de l'écoulement qui affectent la précision. Le Promag W d'Endress+Hauser propose l'option "passage intégral (0 x DN) avec une erreur de mesure < 0.5%", une solution unique au monde qui permet un montage dans des espaces confinés (sans longueurs d'entrée et de sortie) en aval et en amont, sans perte de charge et sans perte de performance.

Benefits

  • La meilleure performance de mesure indépendante des profils d'écoulement

  • Le premier et unique débitmètre électromagnétique sans longueur droite amont/aval (0 x DN), sans restriction du tube de mesure (passage intégral) et donc sans perte de charge

  • Solution parfaite pour l'installation dans des espaces réduits, par ex. sur des skids ; en particulier après des raccords et d'autres obstacles générant des turbulences dans la conduite

0 x DN ©Endress+Hauser

Les débitmètres Promag W 10/300/400/500 avec option "passage intégral (0 x DN)" mesurent avec une précision élevée (±0,5%). Ils sont particulièrement adaptés au montage dans des espaces réduits, par ex. sur des skids, car ils ne nécessitent aucune longueur droite amont/aval. Ainsi, le Promag W peut facilement gérer des tourbillons fréquents en aval d'obstacles tels que des coudes de conduite, des appareils à insertion, du colmatage sur la paroi de la conduite, des joints saillants ou différents diamètres intérieurs. Grâce à sa construction sans restriction, il n'y a pas de perte de charge.

Analyse innovante du signal de mesure

Electrodes de mesure ©Endress+Hauser

Le concept de mesure nouveau et innovant du Promag W (0 x DN) comporte plusieurs électrodes de mesure qui détectent le débit. Cela génère une densité de valeurs mesurées nettement plus élevée que pour les appareils standard. Avec l'analyse approfondie du signal, des résultats de mesure fiables sont possibles même pour le tourbillon.

Installation flexible sans perte de charge

Promag W montage ©Endress+Hauser

Auparavant, en cas de perturbations de l'écoulement, les opérateurs d'installations devaient soit respecter les longueurs droites amont/aval recommandées soit utiliser un appareil avec un tube de mesure restreint qui calme le tourbillon. Pourtant, il n'y a souvent pas de sections de tube droites suffisamment longues et les restrictions entraînent une perte de charge ainsi qu'une consommation d'énergie et des coûts plus élevés pour le fonctionnement de la pompe. Avec la nouvelle option "passage intégral (0 x DN)", des valeurs mesurées fiables, une installation flexible et un fonctionnement économique sont maintenant facilement combinables.

Technologie de transmetteur pour une intégration système simple

Le Promag W peut être combiné à différents transmetteurs : en version compacte (Proline 10/300/400) ou en version séparée (Proline 400/500) avec jusqu'à 4 entrées et sorties. Il n'y a pas de compromis en termes de performance et de précision. Le traitement numérique des signaux commence dans le capteur intelligent et constitue la base d'une mesure fiable et précise. Un accès total à toutes les valeurs mesurées, y compris les données de diagnostic aquises par Heartbeat Technology, est toujours possible via la transmission numérique des données ou les entrées/sorties.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Promag W – Le premier débitmètre électromagnétique au monde à mesurer le débit indépendamment du profil d'écoulement et de l'emplacement

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Le principe de fonctionnement d'un débitmètre électromagnétique

Promag W – Le premier débitmètre électromagnétique au monde à mesurer le débit indépendamment du profil d'écoulement et de l'emplacement

Contact

  • Mr. Jean-Jacques Renaux, Product Manager & Applications Consultant Flow

    Rue Carlistraat 17-19

    1140

    Brussels, Belgium