Of het nu gaat om een nieuwe installatie of een moderniseringsproject, het selecteren en ontwerpen van de juiste instrumenten is een belangrijke uitdaging voor voedselverwerkers en ook installatie- en machinebouwers. Bedrijven moeten rekening houden met de nieuwste ontwikkelingen en voorschriften met betrekking tot hygiënisch ontwerp, voedselveiligheid en kwaliteit. Voor het succesvol voltooien van dergelijke projecten, waarbij projectdoelen moeten worden behaald en tijdsplanningen in acht moeten worden genomen, is een hoge mate van kennis van de industrie en de toepassingen vereist.
Belangrijke feiten
30 - 40%
reduction in spare parts inventory costs.

Concept
Alle deelnemers op tijd bij het project betrekken is de belangrijkste voorwaarde voor het succesvol uitvoeren van een project. Professionele communicatie en uitvoering is met name aan het begin van belang.
Onze ervaring in de praktijk
Duidelijke richtlijnen voor alle partners, van projecteigenaar tot systeemfabrikant, garanderen een vlot verloop van een project.

Planning
Het selecteren en ontwerpen van de juiste meetinstrumenten vereist een aanzienlijke hoeveelheid tijd en hulpbronnen in de planningsfase.
Onze ervaring in de praktijk
Verminder de complexiteit aanzienlijk door het standaardiseren van de instrumenten, waardoor nog meer mogelijk wordt:
- Kortere levertijden
- Besparingen op lopende operationele kosten
- Hogere beschikbaarheid van de installatie en een hogere OEE door gebruik te maken van onze cloud-based digitale diensten

Realisering
In de uitvoeringsfase is ervaring met projectmanagement en een uitgebreide productkennis de sleutel tot het beheersen van de complexiteit van het project.
Onze ervaring in de praktijk
U kunt vertrouwen op onze ervaring met projectmanagement, ons uitgebreide productassortiment en onze kennis van planningtools. Als een full-serviceprovider kunnen we de complexiteit van uw project verminderen, binnen het budget blijven en op schema blijven.
- Verminder de inspanningen en houd het project aan de gang dankzij softwaretools als Applicator

Inbedrijfname
Een goede inbedrijfstelling van de procesinstrumenten is essentieel om kritische factoren als tijd, beschikbaarheid van resources en beschikking over specifieke vaardigheden tijdens de opstartfase aan te pakken.
Onze ervaring in de praktijk
De ervaren servicetechnici van Endress+Hauser en de verminderde instrumentvariatie waarborgen een foutloze installatie, een tot 50% kortere inbedrijfstellingstijd en een minimalisering van de opleidingsinspanningen voor uw eigen monteurs en het onderhoudspersoneel.
- Ontdek en profiteer van onze kennis van de inbedrijfstelling van instrumenten

Werking
We ondersteunen u ook tijdens het dagelijkse bedrijf van uw installatie. Wat betreft veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid wordt kalibratie steeds belangrijker.
Onze ervaring in de praktijk
Met onze volledig herleidbare kalibratie – ter plaatse of in onze kalibratielaboratoria – bereiken we de hoogste mate van betrouwbaarheid, zodat uw metingen gegarandeerd precies en nauwkeurig zijn.
- Houd de kwaliteit van uw instrumenten up-to-date met onze onderhouds- en kalibratieservices
Voordelen
We streven ernaar u succesvol te helpen bij het realiseren van een nieuwe installatie of modernisering van projecten. Professionele samenwerking tijdens alle projectfasen zorgt voor vertrouwen - de sleutel tot succes. Onze industrie- en toepassingenexperts alsmede onze ervaring op het gebied van instrumentstandaardisatie in grootschalige projecten wereldwijd leveren de ondersteuning die u nodig hebt.
Belangrijke feiten
50%
vermindering van inbedrijfstellingstijd met ervaren technici en instrumentstandaardisatie.
Belangrijke feiten
30%
reducering van de projecttijd door minimalisering van de complexiteit en het gebruik van speciaal ontworpen softwaretools.
Belangrijke feiten
30-40%
minder instructie- en trainingseisen met instrumentstandaardisatie en intuïtieve instrumentinterfaces.
Betrouwbare partner
Voor instrumentstandaardisatie voor uw projecten kunt u vertrouwen op Endress+Hauser - wij zijn vertrouwd met de processen, risico's en uitdagingen. Onze industrie- en toepassingenexperts begrijpen de toenemende eisen van de voedingsmiddelen- en drankindustrie met betrekking tot hygiënevoorschriften, voedselveiligheid en voedselkwaliteit.
Ons aanbod van diensten omvat:
- Alles uit één hand – complete leverancier voor alle relevante procesinstrumentparameters in de voedingsmiddelen- en drankindustrie
- Ervaring met grootschalige projecten, waaronder coördinatie met hoofdaannemers, machine- en installatiebouwers en onderaannemers
- Verminderde projectcomplexiteit en -risico's
- Hoge mate van kennis van de industrie en de toepassingen wereldwijd