Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Diensten voor water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties

Van inbedrijfstelling en verificatie tot onderhoud en ondersteuning op afstand - met onze diensten bent u ervan verzekert dat uw instrumenten optimaal presteren

Houd uw drukopnemer up-to-date met ons serviceaanbod

Het runnen van een water- of afvalwaterzuiveringsinstallatie stelt u voor veel uitdagingen: wettelijke richtlijnen, interne regels, steeds strengere eisen aan de waterzuivering en een hogere procescomplexiteit. Een betrouwbare procesbewaking helpt u bij het voldoen aan alle verplichtingen. De processen kunnen echter slechts zo goed zijn als uw meetinstrumenten. Om een goede werking te verzekeren, moeten ze op de juiste wijze worden ontworpen en geïnstalleerd en moeten ze regelmatig worden onderhouden.

Belangrijke feiten

Tot 30%

van het jaarlijkse budget van een waterzuiveringsinstallatie wordt besteed aan terugkerende operationele kosten. Bron: GWI Water Data gepubliceerd oktober 2021

Service technicus stelt een Liquiline transmitter in bedrijf ©Endress+Hauser
Inzichten

Inbedrijfstelling

Tijdens de inbedrijfstellingsfase staat u voor een aantal uitdagingen. Belangrijk is dat het instrument van het begin goed werkt.

Onze expertise op dit gebied

Onze ervaren technische experts helpen u bij het installeren van procesinstrumenten en automatiseringsoplossingen. Dit omvat uitgebreide documentatie in de vorm van basislijnrapporten en backup-bestanden. Dankzij hun kennis van zaken zorgen ze er ook voor dat alle componenten correct worden geïnstalleerd, zodat vanaf het begin een stabiele procesbewaking of -regeling mogelijk is.

  • Meer informatie over onze inbedrijfstellingsservices voor instrumenten
Verificatie van een flowmeter ©Endress+Hauser
Inzichten

Verificatie

In veel landen zijn operators wettelijk verplicht om hun flowmeters op gezette tijden te verifiëren. Een van de redenen is, dat ze moeten meten hoeveel water ze uit natuurlijke waterlichamen halen of hoeveel dat ze hierin lozen. Een andere reden is, dat men aan klanten kan aantonen dat de facturering nauwkeurig is.

Onze expertise op dit gebied

Verificatie kan ter plaatse worden uitgevoerd of op afstand met behulp van Heartbeat Technology.

  • Met Heartbeat Technology is verificatie op afstand mogelijk zonder procesonderbrekingen, zodat een kostenefficiënte en veilige werking van de installatie gedurende de hele levenscyclus gegarandeerd is. Endress+Hauser biedt een breed scala aan instrumenten met Heartbeat Technology
  • Profiteer van de kennis en de ervaring van onze gecertificeerde servicetechnici
    als het gaat om de verificatie van meetinstrumenten
Flowmeters in een pompstation ©Endress+Hauser
Inzichten

Onderhoud

Regelmatig onderhoud van uw sensoren is een must voor een betrouwbare procesbewaking, optimale prestaties van de instrumenten en een hoge beschikbaarheid van de installatie. Anders kan een langere downtime het gevolg zijn en kan de proceskwaliteit in gevaar komen. Aan de andere kant kunnen onderhoudsroutines zeer tijdrovend zijn.

Onze expertise op dit gebied

Onze ervaren servicetechnici leveren betrouwbare ondersteuning voor uw instrumenten, waaronder alle noodzakelijke documentatie voor transparante onderhoudsresultaten. Ze kunnen uw onderhoudsprocedures zelfs efficiënter maken door voorspellend onderhoud te implementeren.

Servicetechnicus voert onderhoudswerkzaamheden uit aan een vloeistofanalyzer. ©Endress+Hauser
Inzichten

Ondersteuning voor vloeistofanalyzers

Vloeistofanalyzers behoren tot de meest kritische meetinstrumenten in een (afval)waterzuiveringsinstallatie, omdat ze de kwaliteit van het water meten. Voor een goede werking is regelmatig onderhoud noodzakelijk, zoals reiniging, spoelen, vervangen van slijtageonderdelen en kalibratie.

Onze expertise op dit gebied

Ons complete dienstenpakket voor analyzers garandeert een optimale werking gedurende de gehele levenscyclus. Dit omvat inbedrijfstelling en jaarlijks onderhoud door gecertificeerde technici, inclusief de levering van verbruiksartikelen en vervangingsonderdelen, technische ondersteuning met gegarandeerde responstijd en optionele reparaties ter plaatse.

  • Lees meer over onze uitgebreide services voor instrumenten
  • Verbeter de diagnose en het onderhoud met bewaking van assets op afstand en verbeter tegelijkertijd de uptime en beschikbaarheid van de installatie

Voordelen

Onze servicetechnici werken volgens dezelfde normen en instructies voor het leveren van een consistent hoge servicekwaliteit, waar u ook zit of welk probleem u ook hebt. De door ons aangeboden diensten zijn gecertificeerd en voldoen aan DIN EN ISO 90001:2008. Onze diensten kunnen zodanig worden aangepast, dat we uw uitdaging altijd kunnen aangaan.

Belangrijke feiten

1000+

servicetechnici over de hele wereld werken met dezelfde tools volgens dezelfde normen

Belangrijke feiten

5,000

flowinstrumenten worden elk jaar geverifieerd

Belangrijke feiten

50%

tijdsbesparing bij het gebruik van Heartbeat Technology

Takeaway

Hoe wij kunnen helpen

Wij ondersteunen u bij het bereiken van uw doelen. Deze ondersteuning eindigt niet met het leveren van onze instrumenten ter plaatse. Endress+Hauser heeft een uitgebreid assortiment van diensten, die u helpen uw doelen te bereiken. Van inbedrijfstelling, verificatie en
onderhoud tot aan ondersteuning voor uw vloeistofanalyzers, om maar het belangrijkste voor de water- en afvalwaterindustrie te noemen, onze technici zijn er om u op een efficiënte manier te ondersteunen.

  • Inbedrijfstellingsdiensten voor een snelle en eenvoudige vervanging en installatie van instrumenten
  • Verificatie van meetinstrumenten
  • Onderhoudsdiensten om de operationele efficiëntie te verbeteren
  • Ondersteuning voor vloeistofanalyzers
solutions

Ontdek onze gerelateerde solutions

Conditie van de assets bewaken in de voedingsmiddelen- en drankindustrie

Verhoog de uptime van instrumenten door alle informatie op één plek te hebben — de sleutel om ongeplande onderbrekingen te voorkomen.

Lees meer

Eindnoten

Gerelateerde artikelen

Ontdek meer interessante artikelen