Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Drukmeting

Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.

Toepassingsgebied Druk
39 Producten
Sorteren op:
Filter

Heeft u hulp nodig bij het selecteren en dimensioneren van uw volgende apparaat?

Selecteer, dimensioneer en configureer comfortabel de best passende producten voor uw meettaken en toepassingen.

Over Drukmeting

Of het nu gaat om druk, niveau of flow, tegenwoordig wordt de drukmeettechniek vaak gebruikt voor het meten van vloeistoffen, pasta's en gassen. Met een breed scala aan sensortechnologie biedt Endress+Hauser instrumenten die perfect passen bij elke toepassing.

Zeer compact, uitzonderlijk krachtig: de Compact Line

De Compact Line biedt hoge prestaties in een compact ontwerp. Het productassortiment omvat de Micropilot FMR43, een compact radartoestel voor contactloze niveaumetingen met 80 GHz of 180 GHz, evenals de in de praktijk beproefde niveauschakelaar Liquiphant FTL43 en een betrouwbare Cerabar PMP43 voor druk- en hydrostatische niveaumetingen. Onze oplossingen zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van hygiënische toepassingen en verhogen de productiviteit, veiligheid en eenvoud van processen.

Downloads

Ontdek aanvullende hulpbronnen

document icon
Pressure Measurement Overview brochure
Products and services of our pressure measuring technologies at a glance
download icon Downloaden