Waarom Netilion Water?
Slimmer, veiliger waterbeheer
Water- en afvalwatertoepassingen steunen op een betrouwbare toegang tot belangrijke procesgegevens van gedistribueerde assets en sites. Netilion Water levert een gestructureerde digitale omgeving die procesinstrumenten verbindt, meetgegevens stabiliseert en deze omzet in toepasbare inzichten.
Door relevante gegevens toegankelijk en gecontextualiseerd te maken, wordt een proactief operationeel overzicht en een consistente compliantie ondersteund.
Toepassingen in de water-levenscyclus
Netilion Water structureert en stabiliseert relevante meetgegevens in belangrijke water- en afvalwaterprocessen, en ondersteunt hierbij datagestuurde operationele beslissingen.
Wateronttrekking
Bewaak abstractievolumes, flowrates en relevante kwaliteitsparameters bij gedistribueerde inlaatpunten. Continue grenswaardenbewaking en gecentraliseerde visualisatie ondersteunen compliantie en snellere identificatie van onregelmatigheden.
Waterdistributie
Stabiliseer flow-, druk- en opslagniveaugegevens in reservoirs en netwerksecties. Gestructureerde dashboards en trendweergaven ondersteunen de systeemstabiliteit en een snellere analyse van de oorzaak bij afwijkingen.
Lozing van afvalwater
Verzamel afvoervolumes en analytische parameters zoals pH, geleidbaarheid of troebelheid in één omgeving. Configureerbare grenswaardenbewaking ondersteunt compliantie en vereenvoudigt rapportering.
Gebouwd op een veilige digitale omgeving
Ingebouwde beveiliging
Netilion Water is ontwikkeld en werkt binnen het beveiligingsframework van Endress+Hauser Digital Solutions en voldoet aan erkende industrienormen, waaronder:
• ISO/IEC 27001 – Beheer van gegevensbeveiliging
• ISO/IEC 27017 – Regeling van cloudbeveiliging
• IEC 62443-4-1 – Veilige productontwikkeling voor industriële automatisering
• ISO 9001 – Kwaliteitsbeheer
Dit framework ondersteunt een veilige cloud-infrastructuur, gecontroleerd beheer van gebruikerstoegang en gestructureerd, traceerbare gegevensverwerking.