Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Kwaliteitsbewaking van koelvloeistof voor betrouwbare vloeistofgekoelde datacenters

Terwijl datacenters vloeistofkoeling gebruiken ter ondersteuning van AI en belasting met hoge dichtheid, wordt continue bewaking van de koelvloeistofkwaliteit essentieel om de apparatuur te beschermen, het energiegebruik te optimaliseren en downtime te voorkomen.

Engineer die de kwaliteitsbewaking van koelvloeistof met Liquiline CM444 controleert

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Introductie

Waarborging van de koelprestaties in datacenters door continue bewaking van de vloeistofkwaliteit

De snelle groei van cloudcomputing, kunstmatige intelligentie (AI) en de intensieve belasting van tensorverwerkingseenheden (TPU) of grafische verwerkingseenheden (GPU) zorgt dat datacenters met een ongekende vermogensdichtheid te maken krijgen. Hierdoor verlaten operators steeds meer de traditionele luchtkoeling ten gunste van vloeistofkoeling-architecturen zoals direct-to-chip (D2C), achterdeur-warmtewisselaars (RDHx) en dompelkoeling. Hoewel deze methoden de efficiëntie van de warmteafvoer significant verbeteren, zorgen ze ook voor nieuwe operationele risico's.

De meeste vloeistofgekoelde datacenters vertrouwen op vloeistoffen op waterbasis met toevoegingen als glycol voor vorst- en vervuilingsbescherming. Om een betrouwbare werking te waarborgen, moeten deze vloeistoffen chemisch stabiel, schoon en binnen bepaalde grenzen blijven. Zelfs kleine afwijkingen kunnen leiden tot corrosie, vervuiling, biologische groei, verminderde warmteoverdracht en uiteindelijk tot een hoger energiegebruik of niet-geplande downtime.

In hoogwaardige toepassingen zoals D2C-koeling krijgt gedeïoniseerd of ultrapuur water vaak de voorkeur vanwege zijn superieure thermische eigenschappen en lage viscositeit. Door zijn laag ionisch gehalte is het echter zeer gevoelig voor contaminatie en materiaal-interacties, waardoor het risico van corrosie en chemische instabiliteit toeneemt. Voor het handhaven van de prestaties vereist daarom een strikte materiaalcompatibiliteit en continue bewaking van belangrijke parameters als pH, geleidbaarheid en contaminatieniveaus.

Continue bewaking van de koelvloeistofkwaliteit en vloeistofanalyse levert het inzicht dat nodig is voor handhaving van betrouwbare, efficiënte en duurzame datacenterprocessen. Industriële meetoplossingen van Endress+Hauser ondersteunen operators in de gehele koellus, van primaire warmteafvoer tot secundaire en rekniveau-koelcircuits.

Engineer die vloeistofanalyse-bewaking in een datacenter uitvoert ©Endress+Hauser
Inzichten

Vloeistofkoeling maakt van vloeistofkwaliteit een directe uptime-factor

Nu datacenters overstappen van luchtkoeling naar vloeistofkoeling om de AI- en GPU-belastingen met hoge dichtheid te ondersteunen, wordt de koelvloeistof onderdeel van de belangrijke thermische regelketen. Vloeistofkoeling absorbeert de warmte dicht bij processoren en leidt deze door warmtewisselaars, wat betekent dat de toestand van de koelvloeistof de temperatuurstabiliteit en de operationele betrouwbaarheid direct beïnvloedt. In deze context is de koelvloeistofkwaliteit niet langer een onbelangrijke voorziening, maar een factor die uptime, efficiëntie en asset-bescherming kan beïnvloeden.

Grote datacenters vertrouwen vaak op onderling verbonden koelskids en centrale utiliteitsgebouwen. Zonder continu inzicht in de vloeistoftoestand kunnen efficiëntieverliezen of contaminatie onopgemerkt blijven totdat de temperatuur gaat afwijken of alarmen worden geactiveerd. Door realtime-bewaking kunnen operators de koelprestaties aanpassen aan veranderende warmtebelastingen, wat helpt om overkoeling, dat energie verspilt, en onderkoeling, dat het risico van oververhitting vergroot, te voorkomen.

De industriële praktijk laat zien dat een effectieve bewaking van vloeistofkoeling zich richt op een klein aantal belangrijke indicatoren. pH levert inzicht in de chemische stabiliteit, geleidbaarheid helpt bij de detectie van veranderingen in de samenstelling van de koelvloeistof en troebelheid geeft reinheid en deeltjeslading aan. Samen vormen deze parameters een praktische basislijn voor de beoordeling van de koelvloeistoftoestand en de ondersteuning van stabiele, voorspelbare koelprestaties.

Endress+Hauser ondersteunt deze aanpak met multiparameter-vloeistofanalyse-oplossingen bedoeld voor koelskids. Een normale setup combineert de Liquiline CM444 multiparameter-controller met Memosens pH, geleidbaarheids- en troebelheidssensoren voor continue metingen, betrouwbare trending en naadloze integratie in datacenterbewakingssystemen.
Door drie parameters in één enkele transmitter te combineren is er minder bedrading en minder ruimte nodig, terwijl extra uitgangen zoals relais de functionaliteit uitbreiden binnen een gebruiksvriendelijke interface. Geïntegreerde diagnose, ondersteund door Heartbeat Technology, vergroten de systeembeschikbaarheid en de uptime. Continue monitoring met een snelle alarmering zorgt voor een vroegtijdige detectie van afwijkingen, waardoor proactieve onderhoudsstrategieën in plaats van reactieve interventies worden ondersteund.

Inzichten

pH-bewaking helpt bij beheersing van het corrosiegevaar in vloeistofkoellussen

pH is een van de belangrijkste indicatoren van koelvloeistofsamenstelling. In vloeistofgekoelde datacenters is de koelvloeistof in continu contact met pijpleidingen, warmtewisselaars, koelplaten en sensoren. Als de pH afwijkt tot buiten het gewenste bereik, neemt het corrosiegevaar toe en kan de meetbetrouwbaarheid na verloop van tijd worden beïnvloed. Temperatuurmeetdocumentatie laat ook zien dat vloeibare koelmiddelen kunnen bijdragen aan corrosie of contaminatie van sensoren, waardoor de nauwkeurigheid en de levensduur afnemen als de samenstelling niet wordt geregeld.

Corrosiegevaar is met name relevant in grote, gedistribueerde koelsystemen waarin een kleine chemische onbalans kan optreden in meerdere lussen. Continue pH-bewaking zorgt voor een vroegtijdige waarschuwing van chemische afwijkingen, waardoor operators kunnen reageren voordat de asset-integriteit of de koelefficiëntie in gevaar komt. Dit is met name belangrijk omdat datacenters opschalen en werken met strakke thermische marges.

Digitale pH-meting ondersteunt ook een efficiënter onderhoud. In plaats van alleen te vertrouwen op periodieke sampling kunnen operators na verloop van tijd een pH-tendens aangeven, afwijkingen koppelen aan bepaalde acties en corrigerende acties nauwkeuriger plannen. Hierdoor is minder onnodige vloeistofvervanging nodig en wordt een stabielere langdurige werking ondersteund.

Endress+Hauser digitale pH-sensoren op basis van Memosens-technologie zijn bedoeld voor dit soort continue bewaking. Sensoren als Memosens CPS11E slaan kalibratie- en procesgegevens digitaal op, waardoor trendanalyses en voorspellend-onderhoudconcepten worden ondersteund. Geïntegreerd met multiparameter-transmitters als Liquiline CM444 wordt pH-meting onderdeel van een bredere strategie voor bewaking van de koelvloeistofkwaliteit die assets beschermt en betrouwbare koelprestaties ondersteunt.

/
Inzichten

Geleidbaarheidsbewaking verbetert de koelvloeistofregeling en afwijkingendetectie

Geleidbaarheid is een snelle en stabiele meting die inzicht levert in de opgeloste inhoud van de koelvloeistof. In koelsystemen van datacenters die gekoeld water of water‑glycolmengsels gebruiken helpt de geleidbaarheidsbewaking bij het detecteren van veranderingen in de koelvloeistofsamenstelling die kan wijzen op verdunning, contaminatie of onbedoelde menging. Deze veranderingen kunnen de warmteoverdrachtsefficiëntie en langdurige systeembetrouwbaarheid beïnvloeden.

Vloeistofkoelsystemen zijn complex en dynamisch. Variaties in flow, warmtebelasting en bedrijfsomstandigheden kunnen vroegtijdige tekenen van vloeistofdegradatie maskeren als alleen de temperatuur wordt bewaakt. Geleidbaarheid voegt een extra laag inzicht toe, waardoor operators afwijkingen kunnen herkennen voordat deze tot problemen of een hoger energieverbruik leiden.

Geleidbaarheid na verloop van tijd ondersteunt ook de consistentie in meerdere koelskids en faciliteiten. Gecombineerd met temperatuur- en flowgegevens helpt geleidbaarheid operators bij het inzicht waarom veranderingen in koelprestaties worden gestuurd door procesomstandigheden of door problemen met de vloeistofkwaliteit.

Endress+Hauser ondersteunt geleidbaarheidsbewaking in vloeistofgekoelde datacenters met digitale sensoren zoals de Memosens CLS82E geleidbaarheidssensor. Geïntegreerd met Liquiline CM444 leveren deze sensoren realtime-metingen en digitale-gegevenscontinuïteit. Bovendien kunnen sommige elektromagnetische flowmeters die worden gebruikt in koeltoepassingen, zoals Picomag en Proline Promag W 300, geleidbaarheid ook leveren als een extra variabele, waardoor de waarde van elk meetpunt wordt vergroot zonder extra complexiteit.

/
Inzichten

Troebelheidsbewaking helpt de warmteoverdrachtsefficiëntie te beschermen

Schone koelvloeistof is essentieel voor een stabiele warmteoverdracht in vloeistofgekoelde datacenters. Zwevende deeltjes, biologische groei of andere contaminanten kunnen na verloop van tijd samenklonteren, waardoor de filterbelasting groter wordt, wat bijdraagt aan vervuiling en vermindering van de koelefficiëntie. Volgens white‑paper-informatie over koeling in datacenters kunnen een slechte waterkwaliteit en resten componenten beschadigen, de warmteoverdracht verminderen en uiteindelijk de systeembetrouwbaarheid beïnvloeden.

Troebelheidsbewaking levert een vroege indicatie van een toename van het aantal deeltjes in de koellus. In plaats van te reageren op verstopte filters of gedegradeerde warmtewisselaars kunnen operators beter gebruikmaken van troebelheidstrends voor het vroegtijdig herkennen van reinheidsproblemen en gericht actie ondernemen. Dit ondersteunt een betere werking en vermindert de kans op niet-gepland onderhoud.

Meting van lage troebelheidsniveaus is met name waardevol in moderne datacenters, waar zelfs kleine veranderingen in koelprestaties een aanzienlijke impact op het energiegebruik en de thermische stabiliteit kan hebben. Door continue bewaking kunnen operators differentiëren tussen geleidelijke contaminatie en plotselinge gebeurtenissen, waardoor de besluitvorming wordt verbeterd.

Endress+Hauser levert digitale troebelheidssensoren als Memosens CUS52D voor betrouwbare meting van lage troebelheidsniveaus. Gecombineerd met pH- en geleidbaarheidsmeting op een multiparameterplatform als Liquiline CM444 wordt de troebelheidsbewaking onderdeel van een uitgebreide koelvloeistofkwaliteitsstrategie die schone koellussen en consistente warmteoverdrachtsprestaties ondersteunt.

/
Inzichten

Flowmeting koppelt vloeistofkwaliteit aan de werkelijke koelcapaciteit

De koelvloeistofkwaliteit moet samen met de flowomstandigheden worden beoordeeld, om inzicht te hebben in de werkelijke koelprestaties. Zelfs perfect bewerkte koelvloeistof kan warmte niet effectief afvoeren, als de flow onstabiel of onvoldoende is. Toepassingsgerichte analyses van koelsystemen in datacenters tonen aan dat moderne datacenters te maken hebben met een toenemende behoefte aan nauwkeurige flowbewaking, terwijl rekening moet worden gehouden met beperkte ruimte, diverse koelarchitecturen en strikte veiligheidseisen.

Flowstabiliteit is belangrijk, omdat verstoringen kunnen leiden tot snelle temperatuurstijgingen en een belasting van koelapparatuur. Bovendien kunnen drukverliezen door slecht gekozen instrumentatie het pompenergieverbruik verhogen, waardoor de totale efficiëntie minder wordt. Nauwkeurige, verliesarme flowmetingen ondersteunen de thermische prestaties en de energie-efficiëntiedoelen.

Door flowgegevens te koppelen aan temperatuur- en vloeistofkwaliteitsmetingen krijgen operators een duidelijker beeld van de koelcapaciteit en de systeemtoestand. Dit geïntegreerde beeld helpt bij de validatie dat koellussen de gewenste prestaties leveren en ondersteunt weloverwogen operationele beslissingen.

Endress+Hauser levert elektromagnetische flowmeters die geschikt zijn voor verschillende delen van het koelsysteem in een datacenter. Picomag is bedoeld voor secundaire lussen en beperkte ruimten, en wordt geleverd met bluetooth-functionaliteit die is gedeactiveerd in de fabriek, geheel in lijn met de strikte operationele en cyberbeveiligingseisen die normaal zijn in datacenters. Voor primaire lussen en grotere pijpdiameters biedt Proline Promag W 300 nauwkeurige, bidirectionele flow meting zonder drukverlies en zonder de noodzaak van rechte pijpleidingen. Samen helpen deze oplossingen bij het koppelen van vloeistofkwaliteitsgegevens aan werkelijke koelprestaties.

/
Inzichten

Betrouwbare temperatuurmetingen ondersteunen efficiëntie en PUE-doelen

Temperatuur is een primaire regelvariabele bij de datacenterkoeling. Omdat koelsystemen tot wel 40% van het totale energieverbruik in datacenters voor hun rekening nemen, is nauwkeurige temperatuurmeting essentieel voor het verbeteren van de Power Utilization Effectiveness (PUE) en maximalisering van de energie die beschikbaar is voor compute-workloads. In vloeistofkoelsystemen vereisen de snel veranderende warmtebelastingen en dynamische flowomstandigheden snelle, betrouwbare temperatuurgegevens om een stabiele en efficiënte werking te waarborgen.

Inconsistente of vertraagde temperatuurmetingen kunnen leiden tot overkoeling of onderkoeling, wat in beide gevallen leidt tot vermindering van de efficiëntie en een verhoging van het operationele risico. Plaatsing en uitvoering van de sensor zijn ook belangrijk, omdat koelvloeistof de sensormaterialen na verloop van tijd kan aantasten als ze niet geschikt zijn voor de toepassing.

Door hoogwaardige temperatuurmetingen kunnen operators de koelregeling afstellen, de thermische omstandigheden stabiliseren en de effectiviteit van het elektriciteitsgebruik verbeteren. Als temperatuurgegevens worden gecombineerd met flow- en vloeistofkwaliteitsinformatie, wordt een beter inzicht verkregen in het gedrag van het koelsysteem.

Endress+Hauser ondersteunt temperatuurmetingen in datacenterkoelingen met een brede productreeks van industriële thermometers en transmitters. Oplossingen zijn onder andere klassieke, thermowell- of directe-dompelingthermometers (RTD's of thermokoppels) voor stabiele procesmetingen alsmede niet‑invasieve opties zoals iTHERM SurfaceLine TM611, die niet in het proces wordt gestoken. Deze unieke clamp-on temperatuurmetingen minimaliseren het contaminatiegevaar met name tijdens inbedrijfstelling, als aanvullende metingen nuttig kunnen zijn zonder uiteindeling verbinding met het proces. Geen wervelingsfrequentieberekeningen en geen voorzieningen in de pijpleidingen. De TM611 doet dit zonder elektronische compensatie (zoals andere buitenwandtemp of clamp-on metingen), waardoor de voordelen van een oppervlaktetemperatuurmeting kunnen worden benut zonder beïnvloeding van de prestaties – vergeleken met een traditionele thermowell. Deze methoden ondersteunen een betrouwbare temperatuurbewaking in diverse koelarchitecturen.

Vermindering van complexiteit bij koeltemperatuurmetingen in datacenters

Ontdek Endress+Hauser's iTHERM SurfaceLine TM611 voor vloeistofkoeling in datacenters

Producthighlights

/
FAQ

Belangrijke vragen over koelvloeistofkwaliteit in vloeistofgekoelde datacenters

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Eindnoten