Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Multipoint-thermometers

Geprefabriceerde en gestandaardiseerde multipoint-temperatuurmeetarmaturen voor de olie- & gasindustrie, de chemische industrie, de voedingsmiddelen- & drankindustrie en de petrochemische industrie

Multipoint-temperatuursensoren voor elke industrie
5 Producten
Sorteren op:
Filter

Multipoint-thermometers

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetinstrumenten, software of systeemcomponenten aan de hand van productkenmerken. Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van toepassingsparameters.

Multipoint-thermometers

Multipoint-armaturen met RTD- en thermokoppelsensoren maken betrouwbare temperatuurmetingen en een veilige werking in kritische toepassingen mogelijk, variërend van lage- tot hogedrukprocesreactoren en opslagtanks. Onze gestandaardiseerde en geëngineerde producten zijn ontworpen op basis van klantspecificaties en bieden gedetailleerde temperatuurprofielen voor een geoptimaliseerde procesbeheersing, waardoor de beschikbaarheid, efficiëntie en veiligheid van de fabriek worden verhoogd. Materiaalselectie, mechanisch ontwerp, warmtebehandelingen en constructietechnieken zijn state-of-the-art op het gebied van productoptimalisatie.

Beschrijving productaanbod

  • 3D klantgerichte, flexibele sensoren (met of zonder beschermbuis) - MultiSens Flex
  • Lineaire-sensorreeks (met hoofdthermowell) – MultiSens Linear
  • Lineaire-sensorreeks (aan een kabel of in een leiding) – MultiSens Bundle
  • Minimally invasive sensoren - MultiSens Slank
  • Met of zonder temperatuurtransmitter
  • Met of zonder diagnosekamer
  • Met RTD- of TC-sensoren, met iTHERM ProfileSens-technologie

Diagnostische mogelijkheden

iTHERM MultiSens Flex, Lineaire en Bundel multipoint-temperatuurarmaturen zijn beschikbaar met een unieke en innovatieve diagnosekamer, die extra veiligheid en waardevolle procesinformatie biedt om voorspellend onderhoud mogelijk te maken. Leverbaar in twee configuraties: standaard of geavanceerd.

Naast het beperken van potentiële en gevaarlijke proceslekkage zijn diagnosekamers uitgerust om waardevolle aanvullende procesgegevens te leveren die kunnen worden gebruikt voor het analyseren van lekkage-events en voor het plannen van tijdige tegenmaatregelen of voorspellend onderhoud en activiteiten tijdens de levensduur. Een flexibel ontwerp met vervangbare onderdelen voor configuraties met of zonder thermowells verhoogt de onderhoudsflexibiliteit en vermindert uiteindelijk de stilstand van de installatie.

Voordelen

  • Meetsystemen ontworpen voor de individuele toepassing
  • Rechte of 3-dimensionale temperatuurprofielmeting voor reactoren en vaten
  • Ontwerp en materiaalkeuze voor hoge procestemperaturen en -drukken en voor corrosieve media
  • Meting en registratie van een temperatuurprofiel voor het regelen van het proces in de reactor of opslagomstandigheden in tanks en silo's
  • Zeer korte responstijden dankzij state-of-the-art sensortechnologie
  • Makkelijk configureerbaar en wereldwijd verkrijgbaar
  • Dekking voor elke belangrijke toepassing in de olie- & gasindustrie, de chemische industrie, de voedingsmiddelen- & drankindustrie en de petrochemische industrie
  • Verhoogde veiligheid dankzij een diagnosekamer die het proces kan controleren bij lekkages van de primaire afdichtingen

Downloads

Ontdek aanvullende hulpbronnen

document icon
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
download icon Downloaden