Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

WirelessHART solutions

WirelessHART Solutions, kostenefficiënte integratie van verplaatsbare, wisselende en op afstand gelegen meetpunten

WirelessHART solutions
5 Producten
Sorteren op:
Filter

WirelessHART solutions

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

About WirelessHART solutions

WirelessHART biedt een uiterst flexibele methode voor de integratie van meetpunten in monitoringsystemen. Het kan worden gebruikt in systemen die regelmatig worden uitgebreid, bijv. in boorputkoppen, die constant in beweging zijn, maar ook op roterende of bewegende machines. Omdat de systemen zelforganiserend zijn, hebben ze een minimum aan tijd nodig om in te stellen, te integreren en in bedrijf te nemen. Het adapterconcept van Endress+Hauser maakt het ook mogelijk om WirelessHART-communicatie snel toe te voegen aan bestaande 4 tot 20 mA-apparaten.

Werkingsprincipe

Een WirelessHART systeem bestaat uit een gateway, die verbonden is met het monitoringsysteem en maximaal 250 WirelessHART-veldinstrumenten .De adapter van Endress+Hauser maakt het mogelijk om elk HART of 4 tot 20 mA apparaat aan te sluiten op het draadloze netwerk, net als specifieke displaymodules van het apparaat. De instrumenten geven hun meetwaarden met regelmatige tussenpozen door aan de gateway, die ze verzamelt en beschikbaar stelt aan een aangesloten systeem. FieldCare instrumentconfiguratiesoftware kan worden gebruikt om het netwerk te configureren.

Voordelen

  • Snelle en flexibele installatie
  • Geschikt voor bewegende en roterende installaties
  • Geschikt voor wisselende en mobiele installaties
  • Overbrugt obstakels en integreert moeilijk toegankelijke meetpunten
  • Upgrades oudere technologie