Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Thermische massaflowmeters

Thermische meters: voor directe massameting van industriële gassen, perslucht en waterige vloeistoffen

Thermische massaflowmeters: meting van perslucht
9 Producten
Sorteren op:
Filter

Thermische massaflowmeters

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

Over Thermische massaflowmeters

Wanneer een groot meetbereik en laag drukverlies belangrijk zijn in gasmeettoepassingen ongeacht de bedrijfstak, bieden thermische massaflowmeters een echt alternatief voor traditionele meettechnieken – of het nu gaat om procesregelingen, gebruiks- en verbruiksbewaking, het opsporen van lekken of het monitoren van distributienetwerken. Met behulp van insteekversies, is het ook mogelijk om gasstromen te meten in zeer grote pijpleidingen of in rechthoekige kanalen.

Het thermisch meetprincipe is wijdverspreid in de industrie en wordt succesvol toegepast in vele toepassingen met gasstromen, bijvoorbeeld:

  • Perslucht (verbruik, distributie)
  • Kooldioxide (voor frisdrankproductie en koelen
  • Argon (in staalproductie)
  • Stikstof en zuurstof (productie)
  • Aardgas (voor branders en boiler regelingen)
  • Lucht-en biogas meting (bijv. in afvalwaterinstallaties)

Thermisch flowmeetprincipe

Dit meetprincipe is gebaseerd op het feit dat warmte wordt onttrokken aan een verwarmd object wanneer er een vloeistof of gasstroom langs stroomt.

Een thermische flowmeter bevat voor dit doel twee PT100 temperatuursensoren. Eén sensor meet de huidige medium temperatuur als referentie. De tweede sensor is verwarmd en heeft een constant temperatuurverschil ten opzichte van de eerste sensor bij "Nul flow."

..

Zodra het medium begint te stromen door de meetbuis, koelt de verwarmde temperatuursensor af als gevolg van het medium dat langs stroomt-hoe hoger de stroomsnelheid, hoe groter het koeleffect. De elektrische stroom die wordt vereist om het temperatuurverschil te handhaven is zo recht evenredig met de massastroom.

Voordelen

  • Multivariabel – directe meting en weergave van massastroom en mediumtemperatuur
  • Geen druk of temperatuurcompensatie vereist
  • Grote turndown (100:1)
  • Uitstekende lage-flow eigenschappen
  • Snelle reactie op fluctuaties in de flow

Downloads

Ontdek aanvullende hulpbronnen

document icon
Flowmeettechnologieën voor vloeistoffen, gassen en stoom
Producten en services van onze flowmeettechnologieën voor vloeistoffen, gassen en stoom in één oogopslag
download icon Downloaden
document icon
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
download icon Downloaden