Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Temperatuurschakelaars

Temperatuurschakelaars voor temperatuurbewaking

Temperatuurschakelaars voor temperatuurbewaking
Filter
2 Producten
Sorteren op:

Temperatuurschakelaars

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

Over Temperatuurschakelaars

Kostenefficiëntie, optimaal ruimtegebruik, betrouwbare werking en eenvoudige inbedrijfstelling wijzen op een moderne procesmeettechniek. De temperatuurschakelaars voldoen volledig aan deze eisen in alle industrieën. Ontworpen voor een veilige bewaking van de procestemperaturen kan worden gekozen tussen één of twee schakeluitgangen, evenals één schakeluitgang en één gestandaardiseerde analoge uitgang. Een verscheidenheid aan procesaansluitingen leidt tot een flexibel gebruik.

Portfoliobeschrijving

Ons portfolio van modulaire temperatuurschakelaars biedt:

  • Temperatuurschakelaars met transmitter en display
  • Breed scala aan procesaansluitingen (klem, metalen afdichtingssystemen, inlasadapter, APV-inline, Varivent, Ingold, compressiefittingen, ....)
  • Sensoren met de snelste reactietijden (t90s: 2 s) voor een optimale procesregeling

In de procesautomatisering worden twee meetprincipes voor temperatuur als standaard gezien:

RTD – weerstandstemperatuursensoren: meetprincipe

De RTD-sensor verandert de elektrische weerstand bij een verandering in temperatuur. Ze zijn geschikt voor het meten van temperaturen tussen -200 °C en ca. 600 °C en onderscheiden zich door hoge meetnauwkeurigheid en op langetermijnstabiliteit. Het meest gebruikte sensorelement is een Pt100. Standaard voldoen Endress+Hauser RTD-sensoren aan de nauwkeurigheidsklasse A van IEC 60751.

TC- Thermokoppels: meetprincipe

Een thermokoppel is een component gemaakt van twee verschillende metalen aan één uiteinde met elkaar verbonden. Een elektrisch potentiaal (thermo-elektrische kracht) wordt veroorzaakt door het Seebeck-effect aan het open uiteinde als de verbinding en de vrije uiteinden worden blootgesteld aan verschillende temperaturen. Met behulp van de zogenaamde thermokoppels referentietabellen (zie IEC 60584) kan de temperatuur van de verbinding (meetpunt) worden vastgesteld.

Thermokoppels zijn geschikt voor temperatuurmetingen in het bereik van 0 °C tot +1800 °C. Ze onderscheiden zich vanwege de snelle reactietijd en de hoge weerstand tegen trillingen.

Voordelen

  • Geïntegreerde schakelelektronica voor decentrale en economische procesbewaking en -regeling
  • Lange termijn stabiele temperatuursensoren
  • Hoge nauwkeurigheid over het gehele omgevingstemperatuurbereik en korte reactietijd
  • PC programmeerbaar