Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Beheers uw proces- en hygiënebewaking

Geautomatiseerde analyseoplossingen voor water & afvalwater, voedingsmiddelen & dranken en life sciences

Endress+Hauser BioSense cartridge

Met het Endress+Hauser BioSense analysesysteem ondersteunen wij u bij de snelle en vroegtijdige detectie van pathogenen, bederfveroorzakende organismen en microbiële verontreiniging. Op deze manier kunnen we samenwerken om productveiligheid, hygiëne, naleving van wettelijke vereisten en duurzaamheid te garanderen..

Wij brengen moleculair biologische en microbiologische analyses in laboratoriumkwaliteit rechtstreeks naar u toe!

Technologie

Het Endress+Hauser BioSense analysesysteem vervangt de volledige laboratoriumprocedure van monster tot resultaat. Het bestaat uit het universele apparaat BAB00 en verschillende toepassingsspecifieke kits.

De kit bevat alles wat nodig is voor monstervoorbereiding en detectiemodules die in het apparaat worden verwerkt. De geavanceerde microfluïdica van de detectiemodules voert complexe laboratoriumfuncties uit op slechts een paar vierkante centimeter..

De combinatie van apparaat en kit maakt geautomatiseerde DNA- of RNA-extractie, multiplex PCR en gegevensanalyse mogelijk. Hierdoor krijgt u uw analyseresultaten snel, eenvoudig te interpreteren en in een compacte ruimte..

Intelligente Steuerung, eindeutige Ergebnisse

Das Device BAB00 steuert alle Analyseprozesse. Über die Device Control Software wird anschließend die automatische Auswertung der Ergebnisse initiiert und verständlich dargestellt. Dabei wird nicht nur angezeigt, ob ein Qualitätsparameter detektiert wurde, sondern auch dessen Level von niedrig über mittel bis hoch.

Vielfältige Anwendungen des Analysesystems

Das Endress+Hauser BioSense Analysesystem bietet ein breites Anwendungsspektrum von Wasser- und Abwasseranalysen über Lebensmittelproben und Getränkeproben bis hin zu mikrobiologischen Tests wie Anreicherungen, Kolonien oder Abstrichen. Dank seiner modularen Struktur kann das System jederzeit durch passende Kits erweitert werden und wächst so flexibel mit den Anforderungen. So ist es die ideale Lösung für anspruchsvolle Analyseaufgaben.

Voordelen

  • Simpel - met eenvoudige workflows en een focus op gebruiksvriendelijkheid maakt het systeem snelle moleculair-biologische analyses mogelijk zonder dat gespecialiseerd personeel en laboratoriumapparatuur nodig zijn.
  • Snelt - de ultramoderne microfluïdische automatisering verkort de tijd tot het resultaat en versnelt zo de besluitvormingsprocessen.
  • On-site - het compacte ontwerp van ons systeem maakt het mogelijk om PCR direct ter plaatse uit te voeren. Op deze manier is de hele analyse onder controle, zonder dat u monsters hoeft op te sturen.
You have questions? We have answers

Please fill out the form and we will get in touch with you as soon as possible.

*Mandatory