Geavanceerde procesinstrumentatie voor kooldioxidegebruik
Transformeer uw CO₂-gebruiksproces met innovatieve metingen
Inleiding
Transformatie van CO₂ in waardevolle producten
Kooldioxide wordt steeds vaker gezien als een vitale hulpbron met een significant economisch potentieel. Hoewel de omzetting van kooldioxide in producten nog in de kinderschoenen staat, is deze veelbelovend wat betreft het verminderen van broeikasgas-emissies en het tegengaan van de klimaatverandering. Afgevangen CO₂ kan worden gebruikt voor de productie van brandstoffen, carbonaten, polymeren en andere chemicaliën en zo bijdragen aan een circulaire economie. Profiteer van onze diepgaande ervaring en uitgebreide productreeks om uw CO₂-gebruik te vergroten.
Optische analyse
Verbeter CO₂-kwaliteitscontrole met laser-analyse
Samengeperst CO₂ is een veelzijdig product met toepassingen die variëren van koolzuurhoudende dranken tot chemische productie. Het waarborgen van een hoge CO₂-zuiverheid is noodzakelijk voor de prestaties, operabiliteit en veiligheid van de apparatuur. Bovendien is een nauwkeurige CO₂-analyse vereist voor koolstofkredietverificatie en naleving van financiële voorschriften. Realtime-controle op verontreinigingen waarborgt een consistente productkwaliteit en procesoptimalisatie. Onze TDLAS- en QF-analyzers bieden:
Lage totale cost of ownership met minimaal onderhoud, geen bewegende delen en geen verbruiksmaterialen
Betrouwbare werking in extreme omgevingen
Hoge responssnelheid
Online-validatiemogelijkheden voor verificatie van de analyzerprestaties
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Nu de druk en productie van oliebronnen afnemen, is verbeterde oliewinning (EOR) essentieel voor het optimaliseren van de oliewinning en het verlengen van het gebruik van het olieveld. Er wordt CO₂ bij reservoirdruk in de dichte fase (gas met vloeistofachtige eigenschappen) geïnjecteerd dat zich kan mengen met olie. Het mengt zich met de olie, waardoor viscositeitsbarrières worden opgeheven en er verder olie kan worden gewonnen. Onze hogedruk-massaflowmeter levert de volgende voordelen op:
Maximale veiligheid en maximaal bestand tegen spanningscorrosie
Procesdruk tot PN 250 (klasse 1500)
Continue instrumentverificatie met Heartbeat Technology
Optimaliseer flowmetingen bij de productie van synthetische brandstof
Synthetische brandstoffen zijn samengesteld van hernieuwbare waterstof met CO₂ in vloeibare of gasvormige vorm. Waterstof, gegenereerd uit hernieuwbare energie, verbindt zich met CO₂ dat is afgevangen van industriële processen. Het productieproces omvat complexe flowloops in diverse fasen, waarbij Vortex-flowmetertechnologie wordt toegepast, en biedt:
Multivariabele meting: optionele compensatie van druk, temperatuur en droogheidsfractie
Onderhoudsvrij met eenmalige kalibratie
Hoge procesveiligheid met SIL3-dualsensversie
Geavanceerde diagnose ontwikkeld volgens IEC 61508
Verhoog uw zuivelproductie met nauwkeurige CO₂-pH-controle
Kooldioxide speelt een cruciale rol in de voedingsmiddelen- en drankindustrie, waarbij het de productkwaliteit verhoogt, de houdbaarheidsduur verlengt en consumenten voor zich inneemt. Nu de industrieën steeds meer druk voelen om over te stappen op duurzame methoden, bieden CO₂-afvang en -gebruik een dubbel voordeel: verlagen van emissies en optimaliseren van bewerkingen. CO₂ wordt gebruikt bij het regelen van de pH-niveaus van diverse voedselproducten, van het produceren van kaas tot het bakken van brood. Onze Memosens-technologie biedt deze voordelen:
Gegarandeerde productveiligheid en voldoet aan alle regels
Eenvoudig onderhoud voor een maximale beschikbaarheid
Nauwkeurige pH-regeling voor een optimale productopbrengst
Verlaagde bedrijfskosten en langere sensorlevensduur
Onbreekbare PEEK-sensorbehuizing voor veeleisende omgevingen
Instrumentation for a safe and reliable carbon capture process
Capture CO₂ emissions while retrofitting existing plants with advanced process instrumentation
Zorg voor wettelijke naleving in de gehele CO₂-waardeketen
Beheer de opslag en het transport van kooldioxide met geavanceerde procesinstrumenten.
CCUS-technologieën in de olie- & gasindustrie
CCUS-technologieën spelen een belangrijke rol bij het verlagen van CO2-uitstoot en het bereiken van netto-nuldoelen. Lees hoe we CCUS-projecten in de olie- & gasindustrie ondersteunen met betrouwbare procesmeetapparatuur.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .