Waarborg naleving van de CO₂-logistiek door nauwkeurige metingen
Na het afvangen moeten kwaliteit en volume van het CO₂ worden bewaakt als onderdeel van een custody-transfer-overeenkomst tussen de emitter en het transportbedrijf. Het gezuiverde CO₂ kan worden getransporteerd via pijpleidingen, trein, vrachtwagens of schepen. Hoewel er diverse transportmogelijkheden zijn, is het transport via pijpleidingen het wijdst verbreid voor de verplaatsing van grote volumes CO₂ in dichte fase. Bij de eindbestemming wordt het CO₂ vaak opgeslagen in ondergrondse zout- en rotsformaties, tanks en lege olie- en gasreservoirs. De kwaliteit en het volume van CO₂ wordt nogmaals gecontroleerd tijdens het opslagproces om de overeengekomen waarden te waarborgen.
Flowmeetsysteem
Bereik nauwkeurige flowmeting in dichte-fase-CO₂
Het meten van de CO₂-flow in dichte fase is cruciaal bij het transport over lange afstand via pijpleidingen. In deze fase heeft het CO₂ een viscositeit die vergelijkbaar is met die van een gas, maar een dichtheid die dichter bij die van een vloeistof ligt, waardoor de meting een uitdaging is. Door de ongebruikelijke schommelingen van de thermofysische eigenschappen van CO₂ in deze dichte fase is extra voorzichtigheid geboden bij het constant houden van de temperatuur en druk. Het custody transfer-meetsysteem omvat:
Coriolis-massaflowmeters voor de dichte-fase CO₂-meting
Complete hogedruk-meetskid (tot 250 bar). Dit omvat alle pijpleidingen, pijpaansluitingen, kleppen en andere bijbehorende procescomponenten volgens ASME CL 2500
Conforme custody transfer-normen en -goedkeuringen, met laser-analyzer voor natte onderdelen voor kwaliteitsmeting
CO₂-kwaliteitsgarantie met TDLAS-vochtmeting
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Bescherm uw pijpleiding-infrastructuur tegen corrosie
Verontreinigingen in afgevangen CO₂ kunnen leiden tot gevaarlijke corrosie in stalen pijpleidingen. Overmatig waterstofsulfide (H₂S), vocht (H₂O) en zuurstof (O₂) dragen allemaal bij aan de vorming van agressieve zuren in de pijpleiding. Mettertijd veroorzaakt de corrosie van deze zuren lekkages of defecten in de pijpleiding. Optische gasanalyzers die gebruikmaken van TDLAS- en QF-technologie bieden deze voordelen:
H₂O- en H₂S-sporenmetingen in CO₂-achtergrond
TDLAS-technologie met hoge nauwkeurigheid waarborgt dat er on-site geen kalibratie nodig is
O₂-meting met optische QF-technologie wordt niet gestoord door zure gassen
Snelle repons zonder bewegende delen of verbruiksmaterialen
Betrouwbare meting met NIST-traceerbare fabriekskalibratie
CO₂, primair getransporteerd als een vloeistof door zeeschepen, zorgt voor unieke uitdagingen voor opslag en handling door zijn lage-temperatuur- en diëlektrische constante. De geleide-radartechnologie van Endress+Hauser zorgt voor een stabiele vloeistofniveaumeting en heeft tevens de volgende voordelen:
Gepatenteerd sondeuiteinde-evaluatiealgoritme en een coaxiale sonde waarborgen een stabiele meting
De resultaten worden niet beïnvloed door fluctuaties in de procesdichtheid en -temperatuur
Onderhoudsvrije uitvoering zonder bewegende delen voor veiligheid en beschikbaarheid
Het fasediagram van kooldioxide is vergelijkbaar met dat van water. Bij omgevingsomstandigheden is CO₂ een gas en vloeibaarwording vindt alleen plaats tussen het lambdapunt en het tripelpunt. Een nauwkeurige temperatuurmeting is essentieel om faseveranderingen tijdens CO₂-opslag en -transport te voorkomen, waardoor veiligheid en efficiëntie wordt geoptimaliseerd. De voordelen van onze instrumenten:
Tweede procesbarrière met storingsindicatie geeft waardevolle informatie over de status van het apparaat
iTHERM QuickNeck: kosten- en tijdsbesparingen door eenvoudige herkalibratie zonder gereedschap
HART®, FOUNDATION Fieldbus™ of PROFIBUS® temperatuurtransmitter met twee universele sensoringangen geschikt voor gebruik in gevaarlijke gebieden en SIL 2
Instrumentation for a safe and reliable carbon capture process
Capture CO₂ emissions while retrofitting existing plants with advanced process instrumentation
Geavanceerde procesinstrumentatie voor kooldioxidegebruik
Transformeer uw CO₂-gebruiksproces met innovatieve meettoepassingen
CCUS-technologieën in de olie- & gasindustrie
CCUS-technologieën spelen een belangrijke rol bij het verlagen van CO2-uitstoot en het bereiken van netto-nuldoelen. Lees hoe we CCUS-projecten in de olie- & gasindustrie ondersteunen met betrouwbare procesmeetapparatuur.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .