- F
- L
- E
- X
Proline Promass X 300 voor de olie- & gasindustrie
- F
- L
- E
- X
Proline Promass X 300 voor de olie- & gasindustrie
Proline Promass X 300 voor de olie- & gasindustrie
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)
-
Medium temperature range
–50 to +180 °C (–58 to +356 °F)
-
Max. process pressure
PN 100, Class 600
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
Connection: 1.4404 (316/316L)
Toepassingsgebied
De gepatenteerde 4-buis Promass X levert eersteklas nauwkeurigheid (0,05%) bij de hoogste capaciteit en biedt uitstekende prestaties in on- en offshore-toepassingen in de olie- & gasindustrie. Met zijn compacte transmitter biedt de Promass X 300 een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf één zijde, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Heartbeat Technology maakt meetbetrouwbaarheid en verificatie volgens de voorschriften mogelijk.
Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid
Voor optimale flows en uitstekende prestaties in on/offshore toepassingen in de olie- & gasindustrie.
Eigenschappen instrument
Nominale diameter: DN 300 tot 400 (12 tot 16")
4-buis systeem met laag drukverlies
Compleet exterieur gemaakt van 1.4435 (316L)
Compacte behuizing met twee compartimenten met maximaal 3 I/O's
Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang
Remote display leverbaar
Voordelen
Hogere opbrengst – enkelvoudig installatiepunt met eersteklas nauwkeurigheid voor grote hoeveelheden
Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)
Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en Ethernet
Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
-
Heartbeat Technology eenvoudig uitgelegd (3'14")
-
Het coriolis-flowmeetprincipe
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
Highest capacity four-tube flowmeter with a compact, easily accessible transmitter.
For highest flow rates and outstanding performance in on/offshore oil and gas applications. -
Sensor features
Increased profit – single installation point providing premium accuracy for large quantities. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Nominal diameter: DN 300 to 400 (12 to 16"). Four-tube system with low pressure drop. Complete exterior design made of 1.4435 (316L). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. -
Nominal diameter range
DN 300 to 400 (12 to 16")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
Connection: 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow (API tables), reference density, concentration
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)
-
Max. process pressure
PN 100, Class 600
-
Medium temperature range
–50 to +180 °C (–58 to +356 °F)
-
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
-
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available" -
Outputs
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons), LPG, cryogenic
MI-002, PTB -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
-
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
Highest capacity four-tube flowmeter with a compact, easily accessible transmitter.
For highest flow rates and outstanding performance in on/offshore oil and gas applications. -
Sensor features
Increased profit – single installation point providing premium accuracy for large quantities. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Nominal diameter: DN 300 to 400 (12 to 16"). Four-tube system with low pressure drop. Complete exterior design made of 1.4435 (316L). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. -
Nominal diameter range
DN 300 to 400 (12 to 16")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
Connection: 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow (API tables), reference density, concentration
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)
-
Max. process pressure
PN 100, Class 600
-
Medium temperature range
–50 to +180 °C (–58 to +356 °F)
-
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
-
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons), LPG, cryogenic
MI-002, PTB -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
-
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
Highest capacity four-tube flowmeter with a compact, easily accessible transmitter.
For highest flow rates and outstanding performance in on/offshore oil and gas applications. -
Sensor features
Increased profit – single installation point providing premium accuracy for large quantities. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Nominal diameter: DN 300 to 400 (12 to 16"). Four-tube system with low pressure drop. Complete exterior design made of 1.4435 (316L). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. -
Nominal diameter range
DN 300 to 400 (12 to 16")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
Connection: 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow (API tables), reference density, concentration
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)
-
Max. process pressure
PN 100, Class 600
-
Medium temperature range
–50 to +180 °C (–58 to +356 °F)
-
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
-
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available" -
Outputs
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons), LPG, cryogenic
MI-002, PTB -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promass X 300
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN NL 01/12/202511/11/202501/11/202429/03/202401/08/2022Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
8.9 MB
Bestandsnaam:
TI01279DEN_1125-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass X 300
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN NL 01/12/202501/11/202408/01/2024Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
7.8 MB
Bestandsnaam:
BA02118DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass X 300 PROFIBUS DP
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN NL 01/12/202501/11/202401/06/2018Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
7 MB
Bestandsnaam:
BA01864DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass X 300 FOUNDATION fieldbus
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN NL 01/12/202501/11/202401/11/2016Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
7.2 MB
Bestandsnaam:
BA01525DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass X 300
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus TCPEN NL 15/12/202511/11/2025Taal:
Engels
Versie:
15/12/2025
Bestandsgrootte:
7.3 MB
Bestandsnaam:
BA02411DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass X 300
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus RS485EN NL 01/12/202501/11/202401/08/202201/09/201901/12/2018Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
7.1 MB
Bestandsnaam:
BA01503DEN_0725-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass X 300 HART
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN NL 01/12/202501/11/202401/08/202201/09/201902/10/2017Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
7.7 MB
Bestandsnaam:
BA01492DEN_0625-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass X 300 PROFINET
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN NL 01/12/202501/11/202416/09/201915/07/201902/10/2017Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
8.7 MB
Bestandsnaam:
BA01746DEN_0525-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass X 300 Ethernet/IP
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN NL 01/12/202501/11/202402/10/2017Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
7.6 MB
Bestandsnaam:
BA01735DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass X 300 PROFIBUS PA
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN NL 01/12/202501/11/202401/11/201801/08/2016Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
7.3 MB
Bestandsnaam:
BA01514DEN_0425-00.pdf
-
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tekeningen CAD-tekeningen
- CAD-tekeningen
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten