Dit product is niet langer leverbaar.
Zie de nieuwe generatie in het deel voorganger/opvolger of neem contact op met uw locale Endress+Hauser-vestiging.
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens Wave CKI50
Process spectrometer for the measurement of color
EN NL 31/08/202302/12/2019Taal:
Engels
Versie:
31/08/2023
Bestandsgrootte:
926.8 KB
Bestandsnaam:
TI01431CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens Wave CKI50
Processpectrometer voor het meten van kleur
EN NL 20/09/202313/01/2020Taal:
Nederlands
Versie:
20/09/2023
Bestandsgrootte:
951.6 KB
Bestandsnaam:
BA01932CNL_0223-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit CKI50
Cable replacement
EN NL 31/05/2020Taal:
Engels
Versie:
31/05/2020
Bestandsgrootte:
513.2 KB
Bestandsnaam:
EA01299CEN_0120.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit CKI50 measuring head
For versions with 2, 5 or 10 mm
EN NL 01/12/2020Taal:
Engels
Versie:
01/12/2020
Bestandsgrootte:
412.2 KB
Bestandsnaam:
EA01297CEN_0120.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens Wave CKI50
voor het meten van kleur, kleurvariaties
ATEX, IECEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbEN NL 13/06/202321/07/2022Taal:
Nederlands
Versie:
13/06/2023
Bestandsgrootte:
473.5 KB
Bestandsnaam:
XA02890CNL_0223-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens Wave CKI50
for measuring color, color variations
UKEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbTaal:
Engels
Versie:
11/07/2023
Bestandsgrootte:
471.5 KB
Bestandsnaam:
XA03140CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN NL 29/08/202330/04/2021Taal:
Engels
Versie:
29/08/2023
Bestandsgrootte:
512.7 KB
Bestandsnaam:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: Spectrometer
Product root: CKI50-
Declaration number: EC_00801_02.22EN NL 09/11/2022Taal:
Engels
Versie:
09/11/2022
Bestandsgrootte:
322.7 KB
Bestandsnaam:
EC_00801_02.22.pdf
-
-
-
UK Conformiteit Assessed
Product family: Spectrometer
Product root: CKI50-
Declaration number: UK_00500_01.22Taal:
Engels
Versie:
09/11/2022
Bestandsgrootte:
315.3 KB
Bestandsnaam:
UK_00500_01.22.pdf
-