Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Memosens Wave CAS80E: digitale water- en afvalwater-spectrometer voor betrouwbare meetwaarden

Spectrometer Memosens Wave CAS80E

UV-VIS-spectrometer voor de water- & afvalwaterindustrie

CAS80E
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Measuring range

    Depending on the path length and the application the measuring range vary:
    TOCeq: 0 to 400 mg/l
    CODeq: 0 to 20 000 mg/l
    BODeq: 0 to 5000 mg/l
    SAC254: 0 to 1000 /m
    TU: 0 to 800 FAU
    TSS: 0 to 10 000 mg/l
    NO3-N: 0 to 500 mg/l
    APHA/Hazen: 0 to 500 Hazen

  • Process temperature

    0 to 50°C
    32 to 122 °F

  • Process pressure

    0.5 to 10 bar abs.
    7.3 to 145 psi

  • Measuring method

    UV/VIS Absorbance at 200 to 800 nm

Toepassingsgebied

De Memosens Wave CAS80E biedt betrouwbare realtime-metingen van relevante analytische parameters zoals chemisch en biologisch zuurstofverbruik (COD, BOD), troebelheid, nitraat en spectraal absorptiecoëfficient (SAC) in één enkel instrument. Hierdoor wordt uw efficiëntie verhoogd en worden de kosten voor uw meetpunten verlaagd. De compacte, handzame Memosens Wave CAS80E-spectrometer is eenvoudig te installeren en te onderhouden en waarborgt betrouwbare, interferentievrije communicatie dankzij Memosens digitale technologie.

De Memosens Wave CAS80E-spectrometer is geschikt voor het meten van een breed scala aan analytische parameters in:

  • Drinkwater

  • Oppervlaktewater

  • Afvalwater

  • Industrieel afvalwater

  • Utiliteiten

Voordelen

  • Waarborgt ononderbroken metingen in realtime doordat rechtstreeks in het proces wordt gewerkt.

  • Profiteer van betrouwbare, interferentievrije communicatie dankzij Memosens digitale technologie.

  • Biedt analyse van standaardparameters voor water- en afvalwatermonitoring. Meet de door u geselecteerde parameters: troebelheid, zwevende deeltjes, CODeq, CODeq filtr., DOCeq, BODeq, TOCeq, SAC254, nitraat en APHA-Hazen-kleur.

  • De spectrometer kan snel worden aangepast aan uw specifieke toepassing met vooraf geïnstalleerde analysemodellen.

  • Compacte, lichtgewicht spectrometer die zeer eenvoudig kan worden geïnstalleerd en overtuigt door het onderhoudsarme gebruik.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products