Overzicht specificaties
-
Process temperature
max. 150°C
(302°F) -
Process pressure
max. 10 bar
(145 psi)
Toepassingsgebied
De Dipfit CLA140-dompelarmatuur is ontworpen voor alle veeleisende toepassingen waarbij agressieve media zijn betrokken. Met zijn flensverbinding en afdichtconcept zit de Dipfit veilig in het proces, zelfs bij hoge temperaturen en hoge drukken. Dankzij de bajonetsluiting kan de sensor eenvoudig worden gemonteerd en onderhouden.
De Dipfit CLA140 is een dompelarmatuur voor geleidbaarheidssensoren in:
chemische industrie
pulp- en papierindustrie
De Dipfit CLA140 is geschikt voor:
Toroïdale geleidbaarheidssensoren CLS50/CLS50D
Voordelen
Eenvoudige montage en demontage van sensor dankzij bajonetsluiting
Robuust ontwerp dat bestand is tegen agressieve media, hoge temperaturen en hoge drukken
Minder condensatie van water dankzij ademend Goretex®-filter
Flexibele aansluiting op het proces door middel van diverse flenzen (DIN, ANSI, JIS)
Dompeldiepte van 500 tot 2500 mm beschikbaar
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Dipfit CLA140 Technical Information
Immersion assembly with flange connection for very demanding processes
EN NL 31/08/201801/11/1998Taal:
Engels
Versie:
31/08/2018
Bestandsgrootte:
516.5 KB
Bestandsnaam:
TI00196CEN_1318.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Dipfit CLA140 Inbedrijfstellingsvoorschrift
Dompelarmatuur voor geleidbaarheidssensoren met inductieve meting van de
geleidbaarheidEN NL 31/08/201801/11/1998Taal:
Nederlands
Versie:
31/08/2018
Bestandsgrootte:
972.6 KB
Bestandsnaam:
BA00196CNL_1318.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Spare parts kits for Dipfit CLA140 conductivity assemblies
Seals
EN NL 10/06/2025Taal:
Engels
Versie:
10/06/2025
Bestandsgrootte:
465.1 KB
Bestandsnaam:
EA01619CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Taal:
Japans
Versie:
23/03/2017
Bestandsgrootte:
34.8 MB
Bestandsnaam:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Taal:
Duits
Versie:
02/02/2026
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
02/02/2026
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenTaal:
Duits
Versie:
27/04/2023
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Taal:
Japans
Versie:
12/01/2024
Bestandsgrootte:
3.5 MB
Bestandsnaam:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsTaal:
Engels
Versie:
27/04/2023
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: DipFit P
Product root: CLA140-
Declaration number: HE_01138_01.19
Manufacturer specification: PEDEN NL 28/03/2019Taal:
Engels
Versie:
28/03/2019
Bestandsgrootte:
277 KB
Bestandsnaam:
HE_01138_01.19_PED_CLA140-PVDF.pdf
-