Overzicht specificaties
-
Measuring range
pH 0 to 14
-
Process temperature
-15 to 135°C (5 to 275°F)
-
Process pressure
Max. 11 bar abs at 100 °C
(Max. 160 psi at 212 °F)
Toepassingsgebied
De Memosens CPS77E is de keuze voor hygiënische toepassingen. De bacteriebestendige referentie met zeer stabiele gel garandeert betrouwbare metingen. De onbreekbare sensor kan worden gesteriliseerd met hete stoom, is autoclaveerbaar en garandeert hoogste productveiligheid. De CPS77E beschikt over Memosens 2.0 digitale technologie, die uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens biedt voor voorspellend onderhoud. De sensor is bestand tegen vocht en maakt kalibratie in het laboratorium mogelijk, waardoor de procesintegriteit wordt verbeterd en de proces-uptime wordt verlengd.
Hygiënische en steriele toepassingen:
Voedingsmiddelen- & drankindustrie
Life sciences-industrie
Biotechnologie
Met alle relevante goedkeuringen voor hygiënische toepassingen zoals EHEDG, 3A, EU1935/2004, USP 87/88.
Voordelen
Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden vastgesteld en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.
Onbreekbare PEEK-sensorbehuizing waarborgt maximale productveiligheid als glasbreuk ontoelaatbaar is.
Met zijn gecertificeerde biocompatibiliteit en farma-bedrijfscertificaat (optioneel Pharma CoC) beschermt de sensor de kwaliteit van uw producten.
De sensor is geschikt voor sterilisatie met hete stoom en autoclavering voor langdurige stabiele metingen.
Onderhoudsarm: de ISFET-technologie is ongevoelig voor temperatuurschommelingen en vertoont vrijwel geen zuur- of basestoringen, zodat lange kalibratie-intervallen mogelijk zijn.
Zesmaal grotere CIP-stabiliteit dan conventionele ISFET pH-sensoren waarborgt een langere levensduur, zelfs als de sensor wordt blootgesteld aan reiniging ter plaatse.
Maximale procesveiligheid: contactloze inductieve signaaloverdracht elimineert alle problemen die het gevolg zijn van vocht of corrosie.
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CPS77E
Engelse versie - 10/2023
ISFET sensor for pH measurement
EN NL 30/10/202315/09/2021Taal:
Engels
Versie:
30/10/2023
Bestandsgrootte:
566.5 KB
Bestandsnaam:
TI01617CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CPS77E
ISFET sensor for pH measurement
EN NL 30/10/202315/09/2021Taal:
Engels
Versie:
30/10/2023
Bestandsgrootte:
566.5 KB
Bestandsnaam:
TI01617CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens ISFET-sensoren CPS47E, CPS77E, CPS97E
pH-meting
EN NL 26/06/202402/11/202314/09/2021Taal:
Nederlands
Versie:
26/06/2024
Bestandsgrootte:
938.7 KB
Bestandsnaam:
BA02154CNL_0324-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 22/10/2021Taal:
Engels
Versie:
22/10/2021
Bestandsgrootte:
421.3 KB
Bestandsnaam:
XA02699CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 19/11/202420/08/2021Taal:
Engels
Versie:
19/11/2024
Bestandsgrootte:
527 KB
Bestandsnaam:
XA02691CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uk Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaTaal:
Engels
Versie:
20/08/2021
Bestandsgrootte:
675.8 KB
Bestandsnaam:
XA02647CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN NL 15/02/202220/08/2021Taal:
Engels
Versie:
15/02/2022
Bestandsgrootte:
656.8 KB
Bestandsnaam:
XA02689CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens ISFET pH-sensoren
pH-meting
Aanvulling op BA02154C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke omgeving
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 15/01/202527/08/2021Taal:
Nederlands
Versie:
15/01/2025
Bestandsgrootte:
428.9 KB
Bestandsnaam:
XA02692CNL_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 27/11/202428/08/202420/08/2021Taal:
Engels
Versie:
27/11/2024
Bestandsgrootte:
431.2 KB
Bestandsnaam:
XA02688CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
JPN Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 20/08/2021Taal:
Engels
Versie:
20/08/2021
Bestandsgrootte:
420 KB
Bestandsnaam:
XA02690CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN NL 24/04/202509/04/202518/01/2022Taal:
Engels
Versie:
24/04/2025
Bestandsgrootte:
421.3 KB
Bestandsnaam:
XA02818CEN_0325-00.pdf
-