De draagbare Liquiport CSP44 neemt automatisch watermonsters voor de bewaking van afvalwaterbehandelingsinstallaties, rioleringsnetwerken, oppervlaktewateren en industriële processen.
Toegang tot de aansluitingen en operationele elementen zoals de geïntegreerde Liquiline-transmitter en de peristaltische pomp is gebruiksvriendelijke en afsluitbaar.
De draagbare Liquiport CSP44 neemt automatisch watermonsters voor de bewaking van afvalwaterbehandelingsinstallaties, rioleringsnetwerken, oppervlaktewateren en industriële processen.
Met de Liquiport CSP44 kunt u overal monsters nemen. Dankzij het tweedelige ontwerp kunt u het instrument makkelijk en veilig transporteren, terwijl de werking op batterij u onafhankelijk van het lichtnet maakt. De Liquiport biedt u menugestuurde programmering van de monsters en het gereedschapsloze onderhoud besparen u tijd bij uw dagelijkse taken. Na een upgrade naar een compleet meetstation krijgt u een uitgebreid overzicht van de gebeurtenissen op uw monsterafnamepunt.
Liquiport CSP44 is geschikt voor de volgende toepassingen:
Gemeentelijke en industriële afvalwaterbehandelingsinstallaties: - zelfbewaking - procesbewaking - bewaking van indirecte lozingen - bewaking van riolering
Autoriteiten en waterbeheerders: - waterbescherming en waterkwaliteit - bewaking van directe en indirecte lozingen - laboratoria en hydrologische instituten
Voordelen
Kan flexibel op een monsterafnamepunt worden gebruikt: onafhankelijk op batterij of via het lichtnet
100% aanpasbaar aan elke bewakingstaak, van tijd- of flowgestuurde monstername tot gebeurtenisgestuurde monstername
Afsluitbaar, afzonderlijk onderste gedeelte van de monsternemer voor makkelijk en veilig transport van de monsters
Snelle reiniging en snel onderhoud dankzij het eenvoudig en zonder gereedschap verwijderen van natte onderdelen
Door maximaal twee sensoren aan te sluiten kan de monsternemer worden gebruikt als een volwaardig meetstation (bv. om gebeurtenissen te bewaken)
Biedt alle voordelen van het Liquiline-platform, zoals een uniforme werking van alle instrumenten, echte plug & play met Memosens-sensoren en een geringere behoefte aan reserveonderdelen dankzij gestandaardiseerde componenten
Het onderzoek van rioolwater met de Liquistation CSF48 en de mobiele Liquiport CSP48 kan waardevolle informatie over het voorkomen van Covid 19-infecties in een bepaald gebied opleveren
De meting van interface in verdikkingsmiddelen wordt handmatig uitgevoerd, terwijl de troebelheidsmeting wordt gedaan door monsters naar het laboratorium te sturen. Met Endress+Hauser is er een geautomatiseerde oplossing.
From time consuming sample analysis to real-time monitoring of critical parameters in fermentation processes thanks to complete solutions from hardware to development and analytical services.
Door te kiezen voor het Liquiline platform, kiest u er effectief voor om minder geld te besteden aan voorraad houden, bespaart u installatietijd en verkrijgt u meer operationele veiligheid!
Actieve barrière, 1 kanaal voor 4 tot 20 mA, HART® transparant met 24 tot 230 V AC/DC en actieve/passieve in- en uitgang, optioneel met SIL en Ex-klasse.
Actieve barrière, 1 kanaal voor 4 tot 20 mA, HART® transparant met 24 tot 230 V AC/DC en actieve/passieve in- en uitgang, optioneel met SIL en Ex-klasse.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .