Overzicht specificaties
-
Measuring range
-1500 mV to +1500 mV
-
Process temperature
max. 135°C (274°F)
-
Process pressure
max. 16bar (230psi)
Toepassingsgebied
Orbisint CPS12 is de allrounder voor ORP-metingen in proces- en milieutoepassingen. Deze meet betrouwbaar en nauwkeurig, zelfs in gevaarlijke omgevingen. De sensor is ontworpen voor weinig onderhoud en een lange levensduur en biedt u de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Langdurige bewaking en grenswaardebewaking van processen met stabiele procesomstandigheden:
- Chemische industrie
- Papierindustrie
- Elektriciteitscentrales (bv. rookgasreinigers)
- VerbrandingsinstallatiesWaterbehandeling:
- Drinkwater
- Koelwater
- Bronwater
Met ATEX-, FM-, CSA-goedkeuring voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
Robuuste elektrode met lange gifdiffusieweg, vereist weinig onderhoud dankzij groot, vuilafstotend PTFE-ringmembraan
Geschikt voor extreme omstandigheden: procesglas voor sterk alkalische media en drukstabiel tot 16 bar (232 psi)
Diverse meetelementen voor toepassing in oxiderende of reducerende media
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Technische informatie Elektroden OrbiSint W CPS11/12/13/11G/12G
pH-/redoxelektroden voor de procestechniek. Met vuilafstotend
PTFE-diafragma en geïntegreerde temperatuursensor Pt100.EN NL 09/01/202611/06/202516/07/202131/10/201501/02/2008Taal:
Nederlands
Versie:
01/10/1999
Bestandsgrootte:
590.6 KB
Bestandsnaam:
TI028c orbisint W CPS11 10.02.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Orbisint CPS12/CPS12D/CPS13
Redox-elektroden, analoog en digitaal met Memosens-technologie en
referentie-elektrode
Met vuilafstotend PTFE-diafragma voor standaardtoepassingen uit de
proces- en milieutechniekEN NL 01/05/200501/07/2003Taal:
Nederlands
Versie:
01/05/2005
Bestandsgrootte:
632.8 KB
Bestandsnaam:
TI367CNL_0505.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
pH/ORP-sensoren en referentiehalfcellen
Sensoren met Memosens-technologie en analoge sensoren
EN NL 04/05/202031/12/201730/11/2015Taal:
Nederlands
Versie:
04/05/2020
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA01572CNL_0320.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Analoge pH/ORP sensoren
pH/ORP-meting
Aanvulling op BA01572C, BA02056C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in
explosiegevaarlijke omgeving
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Taal:
Nederlands
Versie:
21/10/2021
Bestandsgrootte:
495.5 KB
Bestandsnaam:
XA00028CNL_1121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN NL 01/03/202218/02/202121/03/2016Taal:
Engels
Versie:
01/03/2022
Bestandsgrootte:
484.5 KB
Bestandsnaam:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaTaal:
Engels
Versie:
08/12/2021
Bestandsgrootte:
427.3 KB
Bestandsnaam:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Analog pH/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH and ORP measurement
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN NL 09/01/2026Taal:
Engels
Versie:
09/01/2026
Bestandsgrootte:
554.6 KB
Bestandsnaam:
XA03597CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN NL 12/06/2025Taal:
Engels
Versie:
12/06/2025
Bestandsgrootte:
486.3 KB
Bestandsnaam:
XA03537CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN NL 01/04/200701/09/1999Taal:
Engels
Versie:
01/04/2007
Bestandsgrootte:
361.7 KB
Bestandsnaam:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: OrbiSint
Product root: CPS12-
Declaration number: HE_02216_01.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN NL 10/09/2025Taal:
Engels
Versie:
10/09/2025
Bestandsgrootte:
349.1 KB
Bestandsnaam:
HE_02216_01.25_CPS12.pdf
-