Overzicht specificaties
-
Measuring range
0 to 20 mg/l N
0 to 50 mg/l N
0 to 250 mg/l N -
Process temperature
4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
-
Process pressure
At atmospheric pressure, < 0.2 bar
Toepassingsgebied
Stikstof is een belangrijke parameter voor het bepalen van de kwaliteit van oppervlaktewater en afvalwater. Zowel organische als anorganische stoffen dragen bij aan de totale stikstofbelasting. Een verhoogd stikstofgehalte duidt op verontreiniging door afvalwater, percolatiewater van stortplaatsen of landbouw.
De Liquiline System CA80TN-analyzer biedt nauwkeurige online totaal-stikstof-metingen en waarborgt een optimale procesveiligheid. De geavanceerde diagnosefunctie met toegang op afstand helpt u bij het leveren van procesdocumentatie aan de autoriteiten.
De Liquiline System TN-analyzer bewaakt organische (bijv. proteïnen, ureum) en anorganische (bijv. nitraat, nitriet, ammonium) stikstofverbindingen in de volgende toepassingen:
Inlaat en uitlaat van waterzuiveringsinstallaties voor documentatiedoeleinden en berekening van de reinigingscapaciteit
Afvoeren van industriële waterzuiveringsinstallaties voor het bepalen van lozingskosten en het ondersteunen van het "verbruiker betaalt"-principe
Bewaking van de kwaliteit van oppervlaktewater
Voordelen
Gestandaardiseerde alkalische persulfaatdigestie en UV-fotometrische meting volgens HJ636 bieden directe vergelijkbaarheid met de meeste cuvettetests.
Robuust: titanium reactor met vensters van saffierglas garandeert een lange levensduur.
Flexibel: geïntegreerde verdunningsmodule dekt een breed meetbereik.
Snelle en eenvoudige procesintegratie: directe installatie van zelfspoelende uitvoering of Y-verdeler voor bypass-toepassingen.
Eenvoudige upgrade naar een compleet meetstation - door eenvoudig toevoegen van modules en aansluiten van Memosens-sensoren.
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiline System CA80TN
Engelse versie - 11/2025
Colorimetric analyzer for total nitrogen
EN NL 17/11/202523/05/202430/11/202231/05/2021Taal:
Engels
Versie:
17/11/2025
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
TI01492CEN_0525-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiline System CA80TN
Engelse versie - 11/2025
Colorimetric analyzer for total nitrogen
EN NL 17/11/202523/05/202430/11/202231/05/2021Taal:
Engels
Versie:
17/11/2025
Bestandsgrootte:
5.8 MB
Bestandsnaam:
BA01981CEN_0525-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiline System CA80TN
Colorimetric analyzer for total nitrogen
EN NL 17/11/202523/05/202430/11/202231/05/2021Taal:
Engels
Versie:
17/11/2025
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
TI01492CEN_0525-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiline System CA80TN
Colorimetric analyzer for total nitrogen
EN NL 17/11/202523/05/202430/11/202231/05/2021Taal:
Engels
Versie:
17/11/2025
Bestandsgrootte:
5.8 MB
Bestandsnaam:
BA01981CEN_0525-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquiline System CA80TN
Colorimetrische analyzer voor totaal stikstof
EN NL 27/04/2021Taal:
Nederlands
Versie:
27/04/2021
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
KA01440CNL_0121.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN NL 28/11/2022Taal:
Engels
Versie:
28/11/2022
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Liquiline System analyzer CA80COD/TP
Wear parts
EN NL 31/10/2025Taal:
Engels
Versie:
31/10/2025
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
EA01718CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN NL 07/07/201425/03/201331/12/2011Taal:
Engels
Versie:
07/07/2014
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
EN NL 03/03/2025Taal:
Engels
Versie:
03/03/2025
Bestandsgrootte:
957.4 KB
Bestandsnaam:
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit CM44x / CSXxx / CA80xx Kit Module 485/ETH Installation Instructions
For Ethernet configuration, PROFIBUS, Modbus
EN NL 22/08/201722/06/201531/01/201431/12/2011Taal:
Engels
Versie:
22/08/2017
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
EA00009CA2_0417.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA CA8x/CAT8xx
Hose connector
EN NL 23/06/202513/02/2025Taal:
Engels
Versie:
23/06/2025
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
EA01522CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Liquiline System CA8x analyzer
Conversion of electronics modules
EN NL 26/08/202526/06/2025Taal:
Engels
Versie:
26/08/2025
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
EA01617CEN_0225-00.pdf
-