ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
ConformitiesApproved for plants requiring approval 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
Duurzame bescherming van het milieu berust op de detectie en nauwkeurige meting van stof- en deeltjesemissies. Dit komt doordat stofdeeltjes, met name afkomstig van industriële installaties, een aanzienlijke impact hebben op mensen en natuurgebieden. Ook het monitoren van deeltjes in de binnenlucht wordt steeds belangrijker. Met ons uitgebreide productassortiment voor zowel kleine als grote meetbereiken en gasleidingdiameters bieden wij passende oplossingen, zelfs voor veeleisende meettaken, zoals stofmetingen in natte gassen. Uiteraard zijn er ook instrumenten verkrijgbaar die op geschiktheid zijn getest en instrumenten met een automatische controle van het nul- en referentiepunt. Bij sommige instrumenten kunnen functies als verontreinigingsbewaking of automatische zelfuitlijning worden geselecteerd, wat de uitstekende eigenschappen van onze stofmeters compleet maakt.
Meting van stof
Afhankelijk van de randvoorwaarden kan strooilicht- of transmissiemeting geschikter zijn voor het detecteren van stofconcentraties. Bij het transmissiemeetprincipe is de meting gebaseerd op de demping van een lichtstraal door de lichtabsorptie van de deeltjes. Bij het strooilichtmeetprincipe zijn er twee opties: bij achterwaartse verstrooiing wordt het door de deeltjes gereflecteerde licht gemeten. Bij voorwaartse verstrooiing geldt de straling die door breking of diffractie in de voorwaartse richting van het invallende licht wordt verstrooid als de te meten grootheid. Wij passen al deze meetprincipes toe in onze stofmeters om optimaal te kunnen voldoen aan de uiteenlopende eisen van verschillende meettaken.
Strooilichtmeting: de juiste keuze voor lage stofconcentraties
Bij de strooilichtmeting wordt het uitgestraalde licht verspreid door de deeltjes in het gasmengsel en gedetecteerd door een gevoelige ontvanger. Vanwege zijn hoge gevoeligheid is het strooilichtmeetprincipe bijzonder geschikt voor lage stofconcentraties, zelfs onder 1 mg/m³. Afhankelijk van de systeemspecifieke eisen en de eigenschappen van de deeltjes kan zowel voorwaartse als achterwaartse verstrooiing worden toegepast. Beide meetprincipes leveren stabiele en herhaalbare meetresultaten op, ongeacht de gassnelheid, de luchtvochtigheid of de lading van de stofdeeltjes. Als ervaren fabrikant van stofmeters leveren wij meetinstrumenten voor zowel voorwaartse als achterwaartse verstrooiing.
Transmissiemeettechnologie: meting bij hoge stofconcentraties en niet-homogene media
Transmissiemeettechnologie detecteert lichtdemping door stofdeeltjes. Transmissiestofmeetinstrumenten zijn zeer geschikt voor middelhoge tot hoge stofconcentraties en grote gasleidingdiameters. Toepassingen zijn emissie- en procesbewaking alsmede ruimteluchtbewaking. De meetinstrumenten meten over de volledige gasleidingdiameter, wat gedeeltelijk de niet-homogeniteiten in de deeltjesverdeling compenseert. Dit leidt tot een zeer representatief meetresultaat. De instrumenten steken niet in de gasleiding en hebben dus geen direct contact met agressieve procesgassen. Een optionele verontreinigingscorrectiefunctie compenseert de geleidelijke verontreiniging van de optische oppervlakken. De meetresultaten kunnen worden weergegeven als stofconcentratie of in de vorm van lichttransmissie, absorptie en opaciteit.
Downloads
Ontdek aanvullende hulpbronnen
Scattered light and transmission dust measuring devicesPDF, 4.8 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
Discover how a power plant in Kuopio modernized emissions monitoring with the MCS200HW analyzer system, combining reliable operation, regulatory compliance, and reduced maintenance effort.
Duurzame bescherming van het milieu berust op de detectie en nauwkeurige meting van stof- en deeltjesemissies. Ontdek hoe innovatieve meettechnologieën een waardevolle bijdrage leveren.
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
/
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .