Deze is ontworpen om tegemoet te komen aan de eisen voor de voedingsmiddelen- & drankindustrie en de life sciences-industrie en voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Er zijn diverse versies voor een duidelijk gesegmenteerd standaardproduct. Het resultaat: besparing van tijd en kosten door een eenvoudige en snelle productselectie. Veel technische innovaties: iTHERM QuickSens, StrongSens of QuickNeck. Dit leidt tot een aanzienlijke reductie van onderhoudskosten, verbeterde productkwaliteit, procesefficiëntie en veiligheid.
Speciaal ontworpen voor hygiënische en aseptische toepassingen in de voedingsmiddelen- & drankindustrie en de life sciences-industrie
Meetbereik: -200 tot +600 °C (-28 tot +1 112 °F)
Drukbereik tot 40 bar (580 psi)
Beschermingsklasse: tot IP69K
Voordelen
Gebruikersvriendelijk en betrouwbaar van productselectie tot onderhoud
iTHERM-inzetstukken: unieke, volledig geautomatiseerde productie. Volledige traceerbaarheid en consistent hoge productkwaliteit voor betrouwbare meetwaarden
iTHERM QuickSens: kortste responstijden (t90s: 1,5 s) voor optimale procesbewaking
iTHERM StrongSens: onovertroffen trillingsbestendigheid (> 60 g) voor maximum fabrieksveiligheid
iTHERM QuickNeck: u bespaart tijd en geld dankzij eenvoudige herkalibratie zonder gereedschap
iTHERM TA30R: 316L-aansluitkop voor eenvoudigere bediening en lagere installatie- en onderhoudskosten, en met hoogste IP69K-classificatie
Internationale certificering: explosieveiligheid bv. ATEX/IECEx/FM/CSA en in overeenstemming met hygiënenormen volgens 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificate of Suitability
Torishima designs and builds large cooling water systems for customers in the Middle East, relying on Endress+Hauser instrumentation for the quality and performance of the products.
In deze white paper wordt verklaard, hoe zelfkalibrerende thermometers kunnen worden gebruikt in hygiënische procestechniek. Zowel theorie als praktijk komen aan bod met toepassingsvoorbeelden. Meer informatie!
imperial style modular temperature assembly hygienic/aseptic design (3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA) hygienic process connections with neck suitable for hazardous areas incl. protection tube iTHERM QuickSens for fastest response time iTHERM StrongSens for most robust design iTHERM QuickNeck for easy and cost saving recalibration
Thermowell / protection tube
without incl. thermowell incl. Tee-/elbow thermowell
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible pipe version, isolated wires, not flexible
Outer diameter protection tube / Insert
1/4'' (6,35 mm) 3/8'' (9,53 mm) 1/2" (12,7 mm)
Max. immersion length on request
48"
Material protection tube/ thermowell
316L
Process connection
Weld-in adapter Tri-clamp Clamp-connections according to ISO2852 G3/4" Liquiphant G1" Liquiphant Varivent T- and elbow thermowell
Actieve barrière, 1 kanaal voor 4 tot 20 mA, HART® transparant met 24 tot 230 V AC/DC en actieve/passieve in- en uitgang, optioneel met SIL en Ex-klasse.
Actieve barrière, 1 kanaal voor 4 tot 20 mA, HART® transparant met 24 tot 230 V AC/DC en actieve/passieve in- en uitgang, optioneel met SIL en Ex-klasse.
Actieve barrière, 1 kanaal voor 4 tot 20 mA, HART® transparant met 24 tot 230 V AC/DC en actieve/passieve in- en uitgang, optioneel met SIL en Ex-klasse.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .