Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
iTHERM TMS12 MultiSens Linear Multipoint

iTHERM MultiSens Linear TMS12
Multipoint thermometer

Straight TC/RTD temperature profiling solution with primary thermowell and diagnostic chamber for oil, gas and petrochemical applications

TMS12
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Dit product is niet beschikbaar in deze regio.

Neem contact op met uw Endress+Hauser-verkooppartner voor verdere vragen.

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    class 1 acc. to IEC 60584
    class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
    IEC60751 Class A
    IEC60751 Class AA

  • Response time

    depending on configuration:
    TC:
    t50 = 21 s
    t90 = 52 s
    RTD:
    t50 = 42 s
    t90 = 108 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 240 bar (3481 psi)

  • Operating temperature range

    Type K:
    max. 1.070 °C
    (max. 1.958 °F)
    Type J:
    max. 520 °C
    (max. 968 °F)
    Type N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Pt100 WW:
    -200...600 °C
    (-328…1.112 °F)
    Pt100 TF:
    -50…400 °F
    (-58…752 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 15.000,00 mm (590'')

Toepassingsgebied

The iTHERM TMS12 MultiSens Linear multipoint thermometer for oil & gas and chemical applications can be customized for various scenarios in compliance with the highest safety standards. It increases process safety by creating detailed linear temperature profiles and features a diagnostic chamber to contain and monitor leakages through the primary seals. Easy process integration reduces installation time and thus maximizes plant availability.

  • Oil & Gas industry

  • Heavy chemical processes

  • Petrochemical industry

Voordelen

  • Primary thermowell for superior mechanical strength and an easy replacement of individual inserts, which are available either with TC or RTD technology

  • Increased safety thanks to a diagnostic chamber able to contain the process in the event of leakages through the primary seals

  • Compliance to various safety standards (such as but not limited to ATEX, PED), electrical and Pressure Directive for easy process integration

  • High degree of customization thanks to a modular product design for maximum flexibility, easy installation and maintenance

  • On board electronic heat protection for long product lifetime

  • Superior mechanical strength and sensors replaceability thanks to a primary thermowell

Video's

Xpert selectie

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

Xpert: Beheers uw meest uitdagende applicaties ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products