Overzicht specificaties
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1 -
Response time
depending on configuration:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type T:
max. 370 °C
(max. 698 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1181'')
Toepassingsgebied
Door te voldoen aan de strengste veiligheidsnormen kan de iTHERM TMS01 worden aangepast aan diverse toepassingen. Buigbaar in een 3D-uitvoering biedt deze een compleet temperatuurprofiel met slechts één nozzle. Het instrument kan worden geconfigureerd met of zonder thermowells voor optimale responstijden, mechanische sterkte of vervangbaarheid van de sensoren. Het is leverbaar met TC- of RTD-technologie of met onze iTHERM StrongSens.
Petrochemische industrie
Olie- & gasindustrie
Zware chemische processen
Voordelen
Handig instrument met modulair en flexibel ontwerp, klaar voor installatie voor direct-contactmetingen of door middel van beschermbuizen voor sensoren. Het instrument kan ook worden geïnstalleerd in reeds gemonteerde thermowells
Talloze uitvoeringen van 3D-sensoren leverbaar voor elke gewenste procesbewakingsconfiguratie
Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden dankzij een modulair productontwerp voor eenvoudige installatie, procesintegratie en onderhoud
Hoge mate van compatibiliteit van het inzetstuk volgens norm IEC 60584, ASTM E230 en IEC 60751
Ingebouwde elektronische hittebescherming voor optimale productduurzaamheid
In overeenstemming met diverse beschermingstypen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen voor eenvoudige procesintegratie
Video's
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS01 Multipoint thermometer
Direct-contact RTD/TC multipoint thermometer for 3D temperature profiling, with flexible sensors and a diagnostics chamber for appli
cations in the oil, gas, and petrochemical industriesEN NL 27/01/202515/06/202224/12/201815/05/2017Taal:
Engels
Versie:
27/01/2025
Bestandsgrootte:
7.5 MB
Bestandsnaam:
TI01256TEN_0625-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Modulaire TC- en RTD-multipoint-thermometer voor direct contact met het medium, voor olie-, gas- en petrochemische toepassingen
EN NL 10/03/2025Taal:
Nederlands
Versie:
10/03/2025
Bestandsgrootte:
8.7 MB
Bestandsnaam:
BA01471TNL_0625-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Ex ta/tb IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/Db
Ex db IIC T6...T1 Ga/GbEN NL 15/09/2025Taal:
Engels
Versie:
15/09/2025
Bestandsgrootte:
737.7 KB
Bestandsnaam:
XA03639TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN NL 30/06/2025Taal:
Nederlands
Versie:
30/06/2025
Bestandsgrootte:
626.9 KB
Bestandsnaam:
XA03588TNL_0125-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
ATEX/IECEx:
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN NL 29/09/202530/06/2025Taal:
Nederlands
Versie:
29/09/2025
Bestandsgrootte:
599.1 KB
Bestandsnaam:
XA03589TNL_0225-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/DbEN NL 28/07/2025Taal:
Engels
Versie:
28/07/2025
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
XA03633TEN_0125-00.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Taal:
Duits
Versie:
17/09/2018
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
AI (applicatiebericht)
Ermittlung des Temperaturprofiles in LNG Lagertanks mittels Mehrpunkt-Temperatursensoren
Leckageerkennung und Überwachung der Vorabkühlung
Taal:
Duits
Versie:
03/03/2025
Bestandsgrootte:
728.9 KB
Bestandsnaam:
AI01181TDE-Temperaturprofile-in-LNG-Lagertanks.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Magphant, Multipoint thermometers, Process RT D direct contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC heavy duty, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC15-, TC65-, TC66-, TH11-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-,
TM131-, TM151-, TM152-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TM611-, TMR31-, TMR35-, TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS
12-, TMS21-, TMS31-, TPR100-, TPR300-, TR15-, TR65-, TR66-, TS111-, TS211-, TS901-, TST434B-, TTR31-, TTR35-
Declaration number: HE_02286_01.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN NL 02/12/2025Taal:
Engels
Versie:
02/12/2025
Bestandsgrootte:
302.8 KB
Bestandsnaam:
HE_02286_01.25.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS01-
Declaration number: EU_01238_01.25EN NL 12/06/2025Taal:
Engels
Versie:
12/06/2025
Bestandsgrootte:
191.5 KB
Bestandsnaam:
EU_01238_01.25.pdf
-