Overzicht specificaties
-
Accuracy
class AA acc. to IEC 60751
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
-
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
depends on configuration -
Operating temperature range
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 24" (609 mm)
others on request
Toepassingsgebied
Het robuuste instrument met een stalen thermowell is een complete, bedrijfsklare eenheid met diverse behuizingstransmitterkoppen, om te voldoen aan de toepassing en de ruimte-eisen. De eenheid biedt hogere meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Diverse procesaansluitingen, afmetingen en materialen (zoals 316L SS en Hastelloy C276) bieden flexibele toepassingsmogelijkheden.
De TH13-temperatuursensoren zijn RTD-thermometers in thermowells en bedoeld voor gebruik in elk type procesindustrie, waaronder zware industrie, dankzij het robuuste ontwerp.
De sensor bestaat uit een meetsonde met een geïsoleerd RTD-element, mantel en een thermowell gemaakt van massief staafmateriaal.
De sensoreenheden kunnen worden gebruikt in procesindustrieën zoals:
chemische industrie
petrochemische industrie
elektriciteitscentrales
raffinaderijen
boorplatformen
Voordelen
Hoge flexibiliteit dankzij het modulaire samenstel met standaard-aansluitkoppen en aangepaste insteeklengte
Eén leverancier voor alle temperatuurmeetoplossingen. Hoogwaardige transmitter met geïntegreerde sensor voor zware toepassingen in de procesindustrie. U kunt gelijk beginnen met verwijderen en installeren!
Verbeterde galvanische isolatie van de meeste instrumenten (2 kV)
Vereenvoudigde modelstructuur: concurrerend geprijsd, uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Makkelijk te bestellen en opnieuw te bestellen. Eén enkel modelnummer omvat sensor en transmitter voor een complete puntoplossing
Alle iTEMP®-transmitters bieden langetermijnstabiliteit ≤ 0,05% per jaar
Korte responstijd dankzij gereduceerde/tapse tipvorm
Koptransmitter met eenvoudige selectie: analoge uitgang 4 tot 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA of FOUNDATION Fieldbus™
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
Meetprincipe
Resistance Temperature Detector
-
Characteristic / Application
US style
modular temperature assembly
threaded process connection
process connection as weld in version
with extension
incl. thermowell -
Thermowell / protection tube
bar stock (drilled)
-
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
PTFE-insulated, rigid -
Outer diameter protection tube / Insert
3/4'' (19,05 mm)
1'' (25,40 mm)
17/16'' (26,99 mm)
15,88 mm ...33,40 mm
(0,63'' ...1,31'') -
Max. immersion length on request
up to 24" (609 mm)
others on request -
Material protection tube/ thermowell
316/316L
A105
AlloyC276
others on request -
Optional coating
Available on request
-
Process connection
male thread:
NPT1/2"
NPT3/4"
NPT1"
weld in version
socket weld version
1" -
Tip shape
reduced
tapered
straight -
Surface roughness Ra
32 μin (0.80 μm)
-
Operating temperature range
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
depends on configuration -
Accuracy
class AA acc. to IEC 60751
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
-
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Ex - approvals
transmitter only
FM IS
CSA IS
FM/CSA IS -
Certification
SIL (transmitter only)
-
-
Technische informatie (TI)
TI RTD TH13, TH14 and TH15
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 07/2024New version available in EnglishRTD assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure
for process industryEN NL 31/07/202410/01/202311/01/202131/05/201807/12/2015Taal:
Engels
Versie:
31/07/2024
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
TI00110REN_1824-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
TH13 Compact instructions
-
Beknopte instructie (KA)
Engelse versie - 02/2013New version available in EnglishRTD Assembly in thermowell
EN NL 04/02/201305/07/200702/07/2007Taal:
Engels
Versie:
04/02/2013
Bestandsgrootte:
680.2 KB
Bestandsnaam:
Ka00190ren_0612.pdf
-
-
-
Certificaten FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221
-
Certificaten FM/CSA (ZD)
Engelse versie - 11/2006New version available in EnglishInstallation Notes for Hazardous Locations
Taal:
Engels
Versie:
02/11/2006
Bestandsgrootte:
72.5 KB
Bestandsnaam:
160100112.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
-
Speciale documentatie (SD)
Engelse versie - 07/2021New version available in EnglishTechnical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
食品&飲料産業におけるユーティリティ削減コンセプト
-
PU (publicatie)
Japanse versie - 11/2024New version available in English革新的な計装、包括的なエネルギー管理、および確固たるエネルギー削減戦略は、運転コストの低減、ブランド認知度の向上、持続可能性目標の達成を実現し、
食品&飲料加工業者に利点をもたらします。Taal:
Japans
Versie:
19/11/2024
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
PU01559BJA_0124_Utility_savings_food_beverage.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Koncepce úspor užitných látek pro potravinářský a nápojový průmysl
-
PU (publicatie)
Tsjechische versie - 07/2024New version available in EnglishInovativní přístrojové vybavení, komplexní energetika
řízení a robustní strategie snižování energieTaal:
Tsjechisch
Versie:
23/07/2024
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
EHUS-Utility-savings-CS-FINAL.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Utility savings concepts for the food and beverage industry
-
PU (publicatie)
Engelse versie - 02/2024New version available in EnglishInnovative instrumentation, comprehensive energy
management, and robust energy reduction strategies
benefit food & beverage processors by providing lower
operational cost savings, increased brand perception
and achievement of sustainability goals.Taal:
Engels
Versie:
19/02/2024
Bestandsgrootte:
5.2 MB
Bestandsnaam:
PU01559B24EN012400 - PP2_Food_Beverage_Technical_Article.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Energiesparkonzepte für die Lebensmittelund Getränkeindustrie
-
PU (publicatie)
Duitse versie - 08/2024New version available in EnglishInnovative Messgeräte, ein umfassendes
Energiemanagement und solide Strategien
zur Energiereduzierung ermöglichen
Lebensmittel- und Getränkeherstellern
Einsparungen bei den Betriebskosten,
eine bessere Markenwahrnehmung und
das Erreichen von NachhaltigkeitszielenTaal:
Duits
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
PU01559B_Energiesparkonzepte.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Temperaturmesstechnik
-
Activiteitsgebieden (FA)
Duitse versie - 02/2025New version available in EnglishThermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Taal:
Duits
Versie:
04/02/2025
Bestandsgrootte:
18.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tde_2325.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Temperature measurement
-
Activiteitsgebieden (FA)
Engelse versie - 02/2025New version available in EnglishThermometers and transmitters for the process industry
Taal:
Engels
Versie:
04/02/2025
Bestandsgrootte:
18.8 MB
Bestandsnaam:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tekeningen CAD-tekeningen
- CAD-tekeningen
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten