Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Proline Promass A 100
coriolis-flowmeter

Coriolis-flowmeter - Proline Promass A 100 ©Endress+Hauser

Het coriolis-flowmeetprincipe

Introductie van de Proline-webserver

De enkelbuis flowmeter voor het meten van zeer kleine flows met een ultracompacte transmitter

De Promass A staat bekend om zijn zeer nauwkeurige metingen van kleine hoeveelheden vloeistoffen en gassen onder hoge en lage druk. Samen met de kleinste transmitter die op dit moment verkrijgbaar is, levert het instrument uitstekende prestaties in een zeer kleine ruimte. De Promass A 100 heeft de voorkeur van systeemintegrators, skidbouwers en productfabrikanten. Het instrument is leverbaar met een ultracompacte hygiënische roestvrijstalen behuizing, waardoor het zelfs in de meest compacte installaties kan worden geplaatst.
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
  • Overzicht specificaties

    • Max. measurement error

      Mass flow (liquid): ±0.1 %
      Volume flow (liquid): ±0.1 %
      Mass flow (gas): ±0.5 %
      Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

    • Measuring range

      0 to 450 kg/h (0 to 16.5 lb/min)

    • Medium temperature range

      –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

    • Max. process pressure

      PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi)

    • Wetted materials

      Measuring tube: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
      Connection: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

please wait Loading alternative products

Snelle selectie

Kies uit één van de voorgestelde opties
Verkoopprijs
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

of

Individuele configuratie

Ga verder met uw keuze uit alle mogelijke opties
  • Voordelen

    • Maximale procesveiligheid - zelflozende meetbuis

    • Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)

    • Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten

    • Ruimtebesparende transmitter – volledige functionaliteit in een zeer...

  • Toepassingsgebied

    • Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid

    • Nauwkeurig meten van de kleinste hoeveelheden vloeistoffen en gassen voor een continue procesbewaking.

    Eigenschappen instrument

    • Nominale diameter: DN 1 tot 4 (...

Kenmerken en specificaties

Terug

Details

  • Meetprincipe

    Coriolis

  • Product headline

    The single‐tube flowmeter for smallest flow quantities with an ultra‐compact transmitter. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases for continuous process control.

  • Sensor features

    Highest process safety – self‐drainable measuring tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi).

  • Transmitter features

    Space‐saving transmitter – full functionality on smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra‐compact transmitter housing. High ingress protection: IP69.

  • Nominal diameter range

    DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

  • Measured variables

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 450 kg/h (0 to 16.5 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi)

  • Medium temperature range

    –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Ambient temperature range

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Transmitter housing material

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra-compact: 1.4301 (304)

  • Degree of protection

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Display/Operation

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Outputs

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Inputs

    None

  • Digital communication

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Power supply

    DC 20 to 30 V

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Product safety

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Meetprincipe

    Coriolis

  • Product headline

    The single‐tube flowmeter for smallest flow quantities with an ultra‐compact transmitter. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases for continuous process control.

  • Sensor features

    Highest process safety – self‐drainable measuring tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi).

  • Transmitter features

    Space‐saving transmitter – full functionality on smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra‐compact transmitter housing. High ingress protection: IP69.

  • Nominal diameter range

    DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

  • Measured variables

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 450 kg/h (0 to 16.5 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi)

  • Medium temperature range

    –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Ambient temperature range

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Transmitter housing material

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra-compact: 1.4301 (304)

  • Degree of protection

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Display/Operation

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Outputs

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Inputs

    None

  • Digital communication

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Power supply

    DC 20 to 30 V

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Product safety

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Meetprincipe

    Coriolis

  • Product headline

    The single‐tube flowmeter for smallest flow quantities with an ultra‐compact transmitter. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases for continuous process control.

  • Sensor features

    Highest process safety – self‐drainable measuring tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi).

  • Transmitter features

    Space‐saving transmitter – full functionality on smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra‐compact transmitter housing. High ingress protection: IP69.

  • Nominal diameter range

    DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

  • Measured variables

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 450 kg/h (0 to 16.5 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi)

  • Medium temperature range

    –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Ambient temperature range

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Transmitter housing material

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4301 (304)

  • Degree of protection

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Display/Operation

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Outputs

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Inputs

    None

  • Digital communication

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Power supply

    DC 20 to 30 V

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Other approvals and certificates

  • Product safety

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

Documenten / handleidingen / software

Accessoires / Spare parts

Nr
Order code
Specification
  • 47
  • 45
    • Nr 45 Order code 71185787

      Kit connection terminal for Ex-i barrier

      Usage: Promass 100. Consists of: 2 x Connection terminal 4-Pol.

  • 30
  • 39
  • 50
    • Nr 50 Order code XPD0023-

      Display module, 4-wire, 100

      Usage: Promag 100, Promass 100, Prosonic Flow E 100.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71185789

      Kit cover, compact, Alu

      Gebruik: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100 / E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestaat uit: Deksel aluminium, gecoat. O-ring 113,90 x 3,53 NBR voor dekking.

    • Nr 21 Order code 71185790

      Kit cover, compact, stainless 1.4301

      Gebruik: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Bestaat uit: Afdekplaat van roestvrij staal 1.4301. Pakking EPDM voor deksel.

    • Nr 21 Order code 71185793

      Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301

      Gebruik: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digitale, sensoraansluiting behuizing. Bestaat uit: bestrijken roestvrij 1.4301, pakking EPDM voor dekking.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71266334

      Kit cover, sight glass, compact, Alu

      Gebruik: Promass 100, Promag 100. Bestaat uit: Dek af met kijkglas Aluminium, bekleed. O-ring 113,90 x 3,53 NBR voor dekking.

    • Nr 20 Order code 71266335

      Kit cover, sight glass, compact, 1.4301

      Gebruik: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Bestaat uit: Afdekking met kijkglas roestvrij staal 1.4301. Pakking EPDM voor deksel.

    • Nr 20 Order code 71266337

      Kit cover,sight glass,ultra comp.,1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100. Consists of: Cover with sight glass stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71185795

      Kit housing gaskets, compact, Alu

      Gebruik: Promass 100, Prosonic Flow E 100 / E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestaat uit: O-ring 113,90 x 3,53 NBR voor dekking. Pakking EPDM voor behuizing/sensor.

    • Nr 70 Order code 71185797

      Kit housing gaskets, compact, stainless

      Gebruik: Promass 100, Prosonic Flow 100. Bestaat uit: Pakking EPDM voor deksel. Pakking EPDM voor behuizing/sensor.

    • Nr 70 Order code 71185799

      Kit hous. gasket,ultra compact,stainless

      Gebruik: Promass 100, Promass 500 digitale, sensoraansluiting behuizing. Bestaat uit: pakking EPDM voor dekking, pakking EPDM voor huisvesting/sensor.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Gebruik: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Warmte, CNGmassa, LPG-massa, LNG-massa, Promag/Promass 500, Promag 10, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digitaal, Promag 400/800(C), (C)= generatie-index C, behuizing voor sensoraansluiting. Bestaat uit: afdekklem, schroef M4x16.