De indicator geeft het gemeten signaal weer op het grote display met achtergrondverlichting. Een extra staafdiagram geeft een snel procesoverzicht en een tekstveld geeft verdere informatie, zoals de engineering unit of TAG. Grenswaardeoverschrijdingen worden ook gesignaleerd en een open collector kan worden geschakeld. Er is geen afzonderlijke voeding nodig, de indicator wordt rechtstreeks door de lus van 4-20 mA gevoed. De behuizing is verkrijgbaar in aluminium en in roestvrij staal alsmede met een optionele Ex d-goedkeuring.
Door microcontroller geregeld display in veldbehuizing met enkelvoudige kamer met verlichte LCD. Het meetbereik, de decimale punt en de offset van het display kunnen eenvoudig worden geconfigureerd met 3 toetsen in het instrument met de behuizing open of met een PC met FieldCare PC-software.
Voordelen
Weergave van 4-20 mA-meetwaarden
5-cijferig display met maat, staafdiagram en achtergrondverlichting
Geen externe voeding nodig
Versies: gegoten aluminium behuizing of roestvrijstalen behuizing
Eenvoudige bediening met 3 toetsen; of configuratie met FieldCare PC-software; of configuratie zonder voeding waarbij de installatiebox wordt gebruikt
Internationale goedkeuringen, maritieme goedkeuring
Hiermee kan het HART®-transmissieprotocol onbelemmerd passeren
Fundamental selectie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
LCD 20 mm (0.79") 5-digit Bargraph Plain text display
Power Supply
Loop powered
Input
1 x analogue 4...20 mA
Output
1 x open collector
Output
1 x open collector
Software functions
Not defined
Certificates
ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb ATEX II2G Ex db IIC T6 Gb ATEX II2D Ex tb IIIC Db ATEX II3G Ex nA IIC T6 CSA General Purpose CSA XP,NI,DIP I,II,III/1+2/ABCDEFG FM XP,NI,DIP I,II,III/1+2/ABCDEFG EAC 1Ex ib[ia] IIC T6 EAC 1Ex d IIC T6, Ex tD A21 IECEx Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb IECEx Ex db IIC T6 Gb IECEx Ex tb IIIC Db NEPSI Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4 NEPSI Ex d IIC T6/T5/T4 TIIS Ex d IIC T6 UK II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb UK II2G Ex db IIC T6 Gb UK II2D Ex tb IIIC Db marine certificate
SIL
Not defined
Panel mounting
field
Meetprincipe
Display
Function
Display
Certification
UR C/US CSA GP ATEX Ex d ATEX Staub ATEX n FM USA NI FM USA DIP FM USA XP CSA NI CSA DIP CSA XP Marine approval
Input
1 x analogue 4...20 mA
Output
1 x open collector
Auxiliary power supply / Loop power supply
Loop powered
Dimensions (wxhxd)
Field housing: 132 x 135 x 106 mm (5.2" x 5.31" x 4.17")
Operation
3 keys interface on electronics + PC interface FieldCare
Display
LCD 20 mm (0.79") 5-digit Bargraph Plain text display
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .