Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Bundle of CM72 transmitter and RIA46 field meter

1-/2-channel transmitter bundle with 4-wire field meter

RIA46 field meter and up to two Liquiline Compact CM72 transmitters for field installation in all industries

71537838
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
Prijs na configuratie in winkelwagentje

Overzicht voordelen

  • You have an installed base with 4-wire devices and still want to benefit from the advantages of the Liquiline Compact CM72 2-wire transmitter (compact design, Memosens technology, use in hazardous areas, safety against operating errors)? Then this bundle is just right for you, as the RIA46 field meter powers up to two CM72 devices simultaneously. This allows you to set up two CM72 measuring points for pH, ORP, oxygen or conductivity sensors with Memosens technology in your 4-wire environment.

  • Use the CM72 2-wire transmitter in a 4-wire environment

    Thanks to its integrated loop power supply, the RIA46 4-wire field meter is able to power one or even two 2-wire transmitters of the Liquiline CM72 series. This allows you to perfectly use the compact and robust field transmitter with your 4-wire infrastructure.

  • Transmitter with Memosens technology

    The Liquiline Compact CM72 transmitter can accommodate pH, ORP, conductivity or oxygen sensors (depending on the configuration in the ordering process). Thanks to Memosens technology and the automatic sensor recognition, you can replace worn sensors within seconds.

  • Visual indication of status diagnostics

    The CM72 transmitter is equipped with a red/green LED that permanently displays the diagnostic results of the transmitter and the connected sensor, thus enabling a quick and easy status check on-site.

  • Suitable for hazardous areas

    With its international explosion protection approvals, such as IECEx, ATEX, and CSA, the Liquiline Compact CM72 is suitable for hazardous area use. Therefore, it is possible to mount the CM72 in a hazardous area even if the RIA46 is installed in a non-hazardous area.

Overzicht van bundel

Overview of all bundle parts

Componenten en preconfiguratie

  • Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje
  • Componenten
    Liquiline Compact CM72 is een kleine transmitter voor Memosens sensoren.
    1

    1-kanaals transmitter
    Liquiline Compact CM72

    Fixatie:
    CM72- _ _ _ _ _ _ _ _
  • Productafbeelding procesindicator RIA46 met regeleenheid
    2

    RIA46
    procesindicator met regeleenheid

    Fixatie:
    RIA46- _ _ _ _
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel