De OUSAF44 UV-sensor bewaakt de concentratie van uw product in procesvloeistoffen. De uitstekende filterprestaties waarborgen maximale lineariteit en volledige consistentie met laboratoriumresultaten. Dit levert u snel betrouwbare procesinformatie en verhoogt de opbrengst van uw product. U profiteert ook van EasycalTM – het gepatenteerde systeem voor eenvoudige, vloeistofvrije online-kalibratie herleidbaar tot NIST. De OUSAF44 is goedgekeurd voor gevaarlijke omgevingen (ATEX, FM) en geschikt voor hygiënische processen (CIP/SIP).
De OUSAF44-sensor meet de UV-absorptie voor:
Meting van eiwitconcentraties
Chromatografieregeling
Permeaat- en retentaatbewaking
Concentratiemetingen van organische mengsels
Aromatendetectie
Filterbewaking
Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX en FM, is de sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
Snelle en betrouwbare bewaking van productconcentratie voor een betere procesbewaking en vereenvoudigde kwaliteitscontrole
Nauwkeurige meetwaarden met volledige consistentie met laboratoriumresultaten
Optie van gepatenteerd EasycalTM-systeem voor eenvoudige, vloeistofvrije online-kalibratie herleidbaar tot NIST
Laag-onderhoudssensor met een lange levensduur en stabiele werking
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verwerkt tot 1,7 miljoen ton restafval per jaar. Ontdek hoe ze hun pH-metingen hebben geoptimaliseerd dankzij Endress+Hauser
Ontdek hoe Heineken voldoet aan alle voorschriften voor het beschermen van het Braziliaanse milieu met de Viomax CAS51D digitale-nitraat- of SAC-sensor van Endress+Hauser.
Holiferm produceert duurzame biosurfactanten met behulp van een gepatenteerd fermentatieproces op basis van zwaartekrachtscheiding. Het bedrijf was op zoek naar een manier om de meting van de kritische fasescheidingsstap te automatiseren.
Measurement of protein concentrations, chromatography monitoring, filtration monitoring, concentration measurement of organic compounds, detection of aromates
Characteristic
Sensor for installation in the pipe with separate flow assembly OUA260
Measurement range
0 to 2.5 AU 0 to 50 OD (depending on optical pathlength)
Material
Sensor housing: stainless steel 316
Process temperature
0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours
Process pressure
Max. 100 bar (1450 psi) absolute, depending on the material, pipe size and process connection of the flow assembly
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Engelse versie - 01/2018
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (publicatie)
Engelse versie - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Online monitoring of pH, conductivity, UV absorption, water/alcohol and
bubbles
Case Study (CS)
Engelse versie - 06/2010
New version available in English
To collect the different protein fractions separated by the column the UV analyzer OUM960/OUSAF44, 45 and 46 are ideal. These sensors have the unique non-liquid calibration feature EasyCal® enabling the user to perform easy calibration check of the UV analyzers before each batch
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .