Overzicht specificaties
Process temperature
-80°C...200°C -112°F...392°F
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 100 bar (Vaccum ... 1450 psi)
Max. meetafstand
0.1 m ... 4.0 m (0.3 ft ... 13 ft)
Main wetted parts
Insulation material: PTFE,PFA 316L
Toepassingsgebied
De Liquicap FMI51 is een betrouwbare, volledig geïsoleerde staafsonde voor continue niveaubewaking in vloeistoffen, met name bij aangroeivormende media en extreem hoge temperaturen. De meting wordt niet beïnvloed door de diëlektrische constante (dc). In combinatie met Fieldgate FXA320 (op afstand analyseren van meetwaarden met behulp van internettechnologie) is de Liquicap ideaal voor Inventory Management Solutions.
Het instrument werkt onafhankelijk van de diëlektrische constante (dc) vanaf een geleidbaarheid van 100 μS/cm en kan verschillende vloeistoffen meten zonder dat een nieuwe kalibratie nodig is.
Procesaansluitingen: flenzen en schroefdraad
Procesdruk: vacuüm tot +100 bar (vacuüm tot +1450 psi)
Meetbereik: 0,1 tot 4,0 m (0,3 tot 13 ft)
Temperatuur: -80 tot +200 °C (-112 tot +392 °F)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, hygiënische certificaten, maritieme goedkeuringen
Voordelen
Ook geschikt voor veiligheidssystemen die functionele veiligheid vereisen volgens SIL2 volgens IEC 61508
Betrouwbare en universele toepassing dankzij groot aantal certificaten en goedkeuringen
Geen kalibratie nodig (kalibratie vindt in de fabriek plaats). Geen kalibratie nodig voor media met een geleidbaarheid van 100 μS/cm en hoger
Het materiaal dat in contact komt met het proces is gemaakt van corrosiebestendig materiaal, FDA-materiaal
Menugestuurde lokale configuratie via tekstdisplay (optioneel)
Tweetraps overspanningsbeveiliging
Extended selectie
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
©Endress+Hauser
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Loading alternative products
Characteristic / Application
Fully insulated rod probe, for standart- and extreme process conditions (temperature, pressure, build-up)
Interface measurement
Interfaces liquid / liquid also with emulsion layers
Specialities
Inactive length Factory calibrated short response time by change of value
Linearity error for conductive liquids
Ambient temperature
-50°C...+70°C -58°F...+158°F
Process temperature
-80°C...200°C -112°F...392°F
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 100 bar (Vaccum ... 1450 psi)
Main wetted parts
Insulation material: PTFE,PFA 316L
Process connection
G1/2, G 3/4, G 1, G1 1/2 /NPT 1/2, NPT 3/4, NPT 1", NPT1 1/2 Flanges from DN25.../ASME 1".../JIS...
Process connection hygienic
Tri-Clamp ISO02852 gap free plated Dairy coupling Flush-mounted seal
Sensor length
Total length: 6m (20ft) Inactive length: max. 2m (7ft)
Max. meetafstand
0.1 m ... 4.0 m (0.3 ft ... 13 ft)
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC
Options
Separate housing gas-tight probe seal
Application limits
Insufficient clearance towards ceiling Changing, non-conductive media, conductivity < 100 μS/cm Notice the pressure and temperature derating
Meest gedownload
TI Liquicap M
FMI51
Capacitive
EN
NL
DE ES FR IT JA PT RU ZH
14/02/2025
01/04/2021
Taal:
Engels
Versie:
14/02/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01490FEN_0425-00.pdf
125 documenten
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Portugees Russisch Chinees
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
Taal:
Engels
Versie:
06/12/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2624.pdf
Technical Information
Liquicap M FMI51, FMI52
Capacitance level measurement For continuous measurement in liquids
EN
NL
Duits French Italiaans Japans Pools Portugees Russisch Chinees
22/06/2017
28/08/2012
12/01/2011
04/04/2007
01/09/2006
Taal:
Engels
Versie:
22/06/2017
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
TI00401FEN_1517.pdf
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Portugees Russisch Chinees
14/02/2025
01/04/2021
Taal:
Engels
Versie:
14/02/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01490FEN_0425-00.pdf
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Portugees Russisch Chinees
01/04/2021
01/06/2020
Taal:
Engels
Versie:
01/04/2021
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
BA01989FEN_0321.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52
FEI57C PFM
Operating Instructions
Capacitance level measurement Valid as of software version: FW: V 01.00.00 HW: V 01.00
EN
NL
Duits French Italiaans Japans Russisch Chinees
22/06/2017
12/01/2011
27/07/2007
19/12/2005
Taal:
Engels
Versie:
22/06/2017
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA00297FEN_1417.pdf
Operating Instructions
Liquicap M FMI51, FMI52
FEI50H HART
Capacitive level measurement
EN
NL
Tsjechisch Duits Spaans French Hongaars Italiaans Japans Pools Portugees Russisch Chinees
22/06/2017
12/01/2011
30/01/2007
19/12/2005
Taal:
Engels
Versie:
22/06/2017
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
BA00298FEN_1417.pdf
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Portugees Russisch Chinees
01/02/2021
01/06/2020
Taal:
Engels
Versie:
01/02/2021
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
BA01978FEN_0321.pdf
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks Chinees
01/08/2021
01/04/2021
01/02/2021
23/03/2020
Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2021
Bestandsgrootte:
887.4 KB
Bestandsnaam:
KA01453FNL_0421.pdf
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks Chinees
01/08/2021
01/04/2021
01/02/2021
23/03/2020
Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2021
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
KA01452FNL_0321.pdf
Cover for housing T13 terminal compartment
Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN
NL
Duits
24/02/2022
15/08/2014
09/08/2012
Taal:
Engels
Versie:
24/02/2022
Bestandsgrootte:
119 KB
Bestandsnaam:
EA01050FA2_0322.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Deksel F16, grijs, PBTP, incl. O-ring
Tekeningnummer
Bestelcode
20
52025606
Deksel F16 hoog, transparant met O-ring
Tekeningnummer
Bestelcode
20
52025605
Deksel voor alu. F13 behuizing
Tekeningnummer
Bestelcode
20
52002698
Deksel met venster voor alu. F13/F17
Tekeningnummer
Bestelcode
20
52028270
Deksel voor alu. F17 behuizing
Tekeningnummer
Bestelcode
20
52002699
Deksel voor 316L F15 behuizing
Tekeningnummer
Bestelcode
20
52027000
Cover F15 316L, claw, gasket
Tekeningnummer
Bestelcode
20
52027708
Deksel met venster voor 316L F15 huis
Tekeningnummer
Bestelcode
20
52028269
Cover T13 Alu, gasket EPDM
Tekeningnummer
Bestelcode
20
52006903
Deksel met venster voor Ex d alu. T13
Tekeningnummer
Bestelcode
20
52028271
Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM
Tekeningnummer
Bestelcode
25
52007103
O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 stuks
Tekeningnummer
Bestelcode
20
52004137
Afdichting EPDM, deksel F13/17/18/27-5st
Afdichting 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE, 5 st.
Afdichtingsset EPDM 73,0x3,0, 10 stuks
Elektronica FEI50H, 4-20mA, HART
Tekeningnummer
Bestelcode
30
52028260
Tekeningnummer
Bestelcode
30
52028261
Terminal module 2-pole EEx d, RFI filter
Tekeningnummer
Bestelcode
35
71020804
Tekeningnummer
Bestelcode
40
52028266
Mounting set (2"/pipe 38_V4A
Sealing ring G1/2, 21x26, FA, 5 pcs.
Tekeningnummer
Bestelcode
57
71194296
Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.
Tekeningnummer
Bestelcode
57
71185027
Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.
Tekeningnummer
Bestelcode
57
52014048
Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.
Tekeningnummer
Bestelcode
57
52014047
O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.
O-ring 14,9x2,7 VMQ, FDA, USP, 3 st.
O-Ring28,17x3,53Silicon,5st
O-ring 28,17x3,53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.
O-Ring 28,17x3,53 EPDM, FDA, USP, 3 St.
Afdichtingsring 15,08x2,62 EPDM, 5 st.
Weerbestendige deksel F13/F17/F18/F27
Zonnekap/beschermkap F16 behuizing
Weld-in adapter UNI D65, 316L
Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1
Weld-in adapter UNI D85, 316L
Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1
Siliconen profielafdichting (5 stuks)
Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L
Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L
Inlasadapter G3/4" voor vlakke inbouw
Inlasadapter G1, d=60, 316L
Inlasadapter G1, d=60, 316L, 3.1
Inlas adaptor G 1", d=53, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1, d=53, 316L
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles