
Overzicht specificaties
-
Process temperature
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi) -
Min. density of medium
0.5g/cm³
(0.4g/cm³ optional)
Toepassingsgebied
De Liquiphant FTL50H is een niveauschakelaar voor gebruik in een gevaarlijke omgeving, die beschikt over alle internationale certificaten. Met name te gebruiken in de voedingsmiddelen- en life sciences-industrie met hygiënische certificaten (3-A, EHEDG, ASME BPE). De FTL50H biedt functionele veiligheid SIL2/SIL3. Betrouwbare meetwaarden, niet beïnvloed door: veranderende media-eigenschappen, stroming, turbulentie, gasbellen, schuim, trillingen of aangroei.
Niveauschakelaar met volledig gelaste behuizing voor alle vloeistoffen.
Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen en hygiënische procesaansluiting (Tri-Clamp, melkkoppeling, aseptisch, DRD, SMS, Varivent)
Temperatuur: -50 tot +150 °C (-58 tot +302 °F)
Druk: -1 tot +64 bar (-14,5 tot +928 psi)
Sensormateriaal: 316L
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, hygiënische certificaten, maritieme goedkeuringen
Voordelen
Internationale hygiënische certificaten (3-A, EHEDG, ASME BPE). FDA-conform materiaal
Elektrolytisch gepolijst en gepassiveerd oppervlak
Internationale certificaten voor explosieveiligheid en overvulbeveiliging (WHG)
Geen mechanisch bewegende delen: geen onderhoud, geen slijtage, lange levensduur.
Vork wordt op beschadiging gecontroleerd: gegarandeerde werkingGebruik in veiligheidssystemen die functionele veiligheid SIL2/SIL3 vereisen volgens
IEC 61508/IEC 61511-1Geen kalibratie nodig, eenvoudig op te starten
Diverse gestandaardiseerde hygiënische procesaansluitingen voor hygiënegevoelige toepassingen
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H Technical Information
Engelse versie - 01/2020
Point level switch for all kinds of liquids
EN NL 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Taal:
Engels
Versie:
10/01/2020
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
TI00328FEN_1820.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Taal:
Engels
Versie:
06/12/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Liquiphant M FTL51C Technical Information
Point level switch for all kinds of liquids
with high corrosion-resistant coatingEN NL 31/08/201813/02/201719/05/201029/11/2007Taal:
Engels
Versie:
31/08/2018
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI00347FEN_1418.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H Technical Information
Point level switch for all kinds of liquids
EN NL 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Taal:
Engels
Versie:
10/01/2020
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
TI00328FEN_1820.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information Liquiphant M Density and Density Computer FML621
Density computer for liquids
Also for use in hazardous areasEN NL 08/10/201212/02/200929/11/2007Taal:
Engels
Versie:
08/10/2012
Bestandsgrootte:
800.4 KB
Bestandsnaam:
TI00420FEN_1312.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Liquiphant M/S FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H, FTL51C, FTL70, FTL71 Electronic insert FEL50A PA
Vibration Limit Switch
Level limit switch for all liquids.
Suitable for use in hazardous areas, food and pharmaceuticalsEN NL 10/08/2004Taal:
Engels
Versie:
10/08/2004
Bestandsgrootte:
836 KB
Bestandsnaam:
BA141FEN.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Instruction Manual
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Level Limit Switch
EN NL 05/04/200716/08/200501/04/2002Taal:
Engels
Versie:
05/04/2007
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
BA214Fae.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquiphant M FTL50, FTL51 Operating Instructions
Point level switch for all kinds of liquids
EN NL 20/01/201729/06/201618/04/200601/04/2006Taal:
Engels
Versie:
20/01/2017
Bestandsgrootte:
982.5 KB
Bestandsnaam:
KA00143FA6_1417.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
EN NL 24/04/2012Taal:
Engels
Versie:
24/04/2012
Bestandsgrootte:
398.2 KB
Bestandsnaam:
KA00529FA2_0908.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
FTL5x - sealing set
FTL5x - sealing set
EN NL 03/05/2021Taal:
Engels
Versie:
03/05/2021
Bestandsgrootte:
63.3 KB
Bestandsnaam:
KA00609F_A2.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquiphant FTL33, FTL20H, FTL5xH Operating Instructions
Weld-in adapter
EN NL 24/11/201407/02/2006Taal:
Engels
Versie:
24/11/2014
Bestandsgrootte:
144.8 KB
Bestandsnaam:
KA00269FA6_1314.pdf
-