
Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 3 mm (0.12 in)
-
Process temperature
-40…+200 °C
(-40…+392 °F) -
Max. meetafstand
125 m (410 ft)
-
Main wetted parts
PTFE, 316L
Alignment device: Alu
Toepassingsgebied
De Micropilot FMR67 is de eerste 80GHz-radar die is ontwikkeld volgens de internationale richtlijn voor functionele veiligheid IEC 61508. De radar biedt maximale betrouwbaarheid dankzij de drip-off-antenne, verbeterde algoritmen en een kleine stralingshoek, wat perfect is voor metingen in smalle silo's. De FMR67 wordt gebruikt voor continue, contactloze niveaumetingen in poedervormige tot korrelige stortgoederen. Bovendien is de FMR67 uitgerust met Heartbeat Technology.
De Micropilot FMR67 is geschikt voor toepassingen in de vrije ruimte tot 125 m. Dankzij de kleine stralingshoek is het instrument ook geschikt voor tanks met veel inwendige delen.
Procesaansluitingen: schroefdraad of flenzen
Temperatuur: -40 tot +200 °C (-40 tot +392 °F)
Druk: -1 tot +16 bar (-14,5 tot +232 psi)
Meetbereik: max. 125 m (410 ft)
Nauwkeurigheid: ± 3 mm (0,12")
W-band: 80 GHz
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, SIL, maritieme goedkeuringen, 5-punts lineariteitsprotocol
Voordelen
Hardware en software ontwikkeld volgens IEC 61508 tot SIL3 in homogene redundantie
Heartbeat Technology voor een kostenefficiënte en veilige werking van de installatie gedurende de gehele levenscyclus
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Optimale betrouwbaarheid, zelfs bij obstakels binnen in tanks, dankzij de kleine stralingshoek en multi-echotracking-evaluatie
Innovatieve drip-off-antenne van PTFE voor maximale systeembeschikbaarheid
Vereenvoudiging van engineering-taken door een eenvoudigere integratie van het 80GHz-radarinstrument in het proces
Het eenvoudigste testconcept ter wereld voor SIL en WHG bespaart tijd en geld
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Micropilot FMR67
Engelse versie - 09/2020
Free space radar
EN NL 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Taal:
Engels
Versie:
22/09/2020
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
TI01304FEN_0720.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA UNI, PP flange DN 80 (3") to DN 150 (6"), Seal
Engelse versie - 02/2025
Micropilot
EN NL 28/02/2025Taal:
Engels
Versie:
28/02/2025
Bestandsgrootte:
535.6 KB
Bestandsnaam:
EA01524FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Micropilot FMR67
Free space radar
EN NL 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Taal:
Engels
Versie:
22/09/2020
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
TI01304FEN_0720.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR67 HART Operating Instructions
Free space radar
EN NL 12/04/201812/01/2017Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
BA01620FEN_0218.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN NL 12/01/2017Taal:
Engels
Versie:
12/01/2017
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR67 HART Beknopte handleiding
Radarniveaumeting
EN NL 12/04/201808/02/201723/01/2017Taal:
Nederlands
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
KA01253FNL_0318.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN NL 31/08/201707/10/201305/01/2012Taal:
Engels
Versie:
31/08/2017
Bestandsgrootte:
279.5 KB
Bestandsnaam:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN NL 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Taal:
Engels
Versie:
01/09/2017
Bestandsgrootte:
562.2 KB
Bestandsnaam:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN NL 01/10/2019Taal:
Engels
Versie:
01/10/2019
Bestandsgrootte:
349 KB
Bestandsnaam:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN NL 31/08/201714/04/201408/01/2013Taal:
Engels
Versie:
31/08/2017
Bestandsgrootte:
281.5 KB
Bestandsnaam:
EA00041FA2_1617.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Antenna assembly Installation Instructions
Micropilot FMR60, FMR62, FMR67
EN NL 30/09/2017Taal:
Engels
Versie:
30/09/2017
Bestandsgrootte:
657.2 KB
Bestandsnaam:
EA01224FA2_0117.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Cover Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50EN NL 28/06/201828/02/201718/11/201524/02/201502/10/2013Taal:
Engels
Versie:
28/06/2018
Bestandsgrootte:
517.9 KB
Bestandsnaam:
EA00035FA2_2018.pdf
-