
Overzicht specificaties
-
Process temperature
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi) -
Min. density of medium
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
Toepassingsgebied
De Liquiphant FTL63 is speciaal ontworpen voor de voedingsmiddelen- & drankindustrie en de life sciences-industrie en voldoet aan alle de hygiënische vereisten. De beproefde trilvork -technologie werkt betrouwbaar in alle verpompbare vloeistoffen, zelfs waar andere meetprincipes hun grens bereiken door verandering van geleidbaarheid of diëlektrische constante (DC-waarde), afzettingen, schuim, turbulenties of luchtbellen. Daarom is deze technologie de perfecte vervanging voor vlotterschakelaars alsmede capacitieve of optische sensoren.
Liquiphant FTL63 wordt gebruikt voor niveaudetectie in proces- en opslagtanks alsmede in pijpleidingen.
Procestemperatuur van -50 tot +150 °C (-58 tot +302 °F)
Viscositeit tot 10.000 mm2/s (cSt)
Sensorlengte tot 3 m (10 ft)
Oppervlakteafwerking: mechanisch of elektrolytisch gepolijst
Internationale hygiënische certificaten (3-A, EHEDG, ASME BPE), contactmateriaalconformiteit met EC1935/2004, FDA, GB4806
Internationale certificaten voor explosieveiligheid en overvulbeveiliging WHG, SIL
CIP/SIP
Voordelen
Universeel gebruik in alle verpompbare vloeistoffen zonder aanpassing aan het medium - bewezen trilvorkmeettechnologie
Hoge proces- en productveiligheid dankzij het gecertificeerde hygiënische ontwerp (3-A, EHEDG, ASME BPE) alsmede beproefde materiaalconformiteit en traceerbaarheid volgens verklaringen en certificaten (bv. EC1935/2004, FDA en cGMP)
Eenvoudige inbedrijfstelling met plug & play functionaliteit en minimaal onderhoud dankzij functietest via testknop of magnetische pin
Continue diagnose alsmede traceerbare en gedocumenteerde verificatie op verzoek zonder procesonderbreking dankzij Heartbeat Technology
Intuïtieve werking via bluetooth®-technologie alsmede optische processtatusindicatie via heldere kleuren-LED
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
EU-verklaring
Product family: Liquiphant
Engelse versie - 04/2025
Product root: FTL51B-, FTL62-, FTL63-, FTL64- Declaration number: EU_00970_02.25
EN NL 08/04/2025Taal:
Engels
Versie:
08/04/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
EU_00970_02.25.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiphant FTL63 Density
Engelse versie - 09/2023
Vibronic
EN NL 30/09/2023Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA02288FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiphant FTL63
Vibronic
HARTEN NL 31/03/202503/06/2024Taal:
Engels
Versie:
31/03/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01713FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Taal:
Engels
Versie:
06/12/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiphant FTL63 Density with Density Computer FML621
Vibronic
EN NL 30/09/2023Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
TI01714FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiphant FTL63
Vibronic
EN NL 30/09/2023Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
TI01712FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiphant FTL63
Vibronic
EN NL 30/09/2023Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
BA02286FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiphant FTL63 Density
Vibronic
EN NL 30/09/2023Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA02288FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiphant FTL63
Vibronic
HARTEN NL 31/03/202503/06/2024Taal:
Engels
Versie:
31/03/2025
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
BA02287FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Liquiphant FTL63 HART
Vibronic
EN NL 03/06/2024Taal:
Engels
Versie:
03/06/2024
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
GP01206FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Liquiphant FTL63
Vibronic
EN NL 30/09/2023Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
KA01643FNL_0123-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Liquiphant FTL63
Vibronic
HARTEN NL 07/05/2024Taal:
Nederlands
Versie:
07/05/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
KA01642FNL_0224-00.pdf
-