Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

iTEMP TMT128
DIN-rail-temperatuurtransmitter

iTEMP TMT128 DIN-rail-temperatuurtransmitter ©Endress+Hauser

Omzetting van sensorsignalen naar stabiele en gestandaardiseerde uitgangssignalen voor elke industrie

De transmitter is ontworpen voor de omzetting van een TC-sensorsignaal in een vast meetbereik. Het gestandaardiseerde uitgangssignaal dat wordt gebruikt voor procesmetingen is een 4-20 mA-signaal. Dit betekent snelle, eenvoudige en kostenbesparende temperatuurmetingen en betrouwbare en nauwkeurige meetwaarden voor een breed scala aan industriële toepassingen. Installatie is uitgevoerd op DIN-rail volgens IEC 60715 (breedte behuizing: 22,5 mm).
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
  • Overzicht specificaties

    • Accuracy

      (Type K) <= 0,5 K
      (Type K) <=0,9 °F

please wait Loading alternative products

Snelle selectie

Kies uit één van de voorgestelde opties
Verkoopprijs
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

of

Individuele configuratie

Ga verder met uw keuze uit alle mogelijke opties
  • Voordelen

    • Hoge nauwkeurigheid in het totale omgevingstemperatuurbereik

    • Foutmelding bij sensorbreuk of kortsluiting, conform NAMUR NE 43

    • EMC volgens NAMUR NE 21, CE

    • Ex-certificering: ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS

    • UL-erkende component volgens UL 3111-1

    • ...

  • Toepassingsgebied

    • Temperatuurtransmitter voor vast bereik voor het converteren van een TC-ingangssignaal naar een analoog uitgangssignaal van 4 tot 20 mA

    • Ingang: thermokoppel (TC)

    • Voor DIN-rail-bevestiging

Kenmerken en specificaties

Terug

Details

  • Meetprincipe

    Rail transmitter

  • Input

    1 x TC

  • Output

    1 x analog 4...20 mA

  • Auxiliary power supply

    12...35 V DC (standard-version)

    12...30 V DC (Ex-version)

  • Installation

    DIN-rail

  • Accuracy

    (Type K) <= 0,5 K

    (Type K) <=0,9 °F

  • Galvanic isolation

    yes

  • Certification

    UL rec. Comp

    marine approval

    GOST Metrology

    FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD

    CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD

    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 Gb

    ATEX II3G Ex nA IIC T6

    FM+CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD

    CSA General Purpose

    NEPSI Ex ia IIC T4-T6

    NEPSI Ex nA II T4-T6

Documenten / handleidingen / software

Accessoires / Spare parts

Nr
Order code
Specification